LT1008
LT1008
製造中ピコアンペア入力電流、マイクロボルト・オフセット、低ノイズ・オペアンプ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.95
Viewing:
製品の詳細
- 保証バイアス電流
- 25℃:100pA最大
- -55℃から125℃:600pA最大
- 保証オフセット電圧:120μV最大
- 保証ドリフト:1.5μV/℃最大
- 低ノイズ、0.1Hzから10Hz:0.5μVp-p
- 保証低電源電流:600mA最大
- 保証CMRR:114dB最小
- 保証PSRR:114dB最小
- 負荷電流5mAで電圧利得保証
- 8ピンPDIPおよびSOパッケージ
H(メタルキャン)、J(セラミック)、K(メタルキャン)パッケージではすでに廃品になっています。
LT1008は汎用の高精度オペアンプであり、実際的にあらゆる高精度アプリケーションに使用できます。LT1008は初めて、ピコアンペア・バイアス電流(-55℃から125℃の全温度範囲で維持)、マイクロ・ボルトのオフセット電圧(そして低経時ドリフトおよび低温度ドリフト)、低電圧および低電流ノイズ、そして低消費電力特性をすべて実現したオペアンプです。LT1008は、きわめて高い同相除去比および電源変動除去比、そして高電圧利得で5mAの負荷電流を供給する能力を備えているため、卓越した高精度仕様を実現しています。
LT1008はすべての特性が優れているため、多くのアプリケーションにおいて、手間のかかる高精度システム設計の誤差解析手順が不要です。そのため、LT1008は汎用の高精度オペアンプの標準在庫品とすることができます。
LT1008はアンプの周波数応答の整形を柔軟に行うために、1本のコンデンサで外部的に補償されます。LT1008はすべての標準的なLM108A/308のアプリケーションに使用して、性能を向上させることができます。オフセット電圧がさらに低い以外は、LT1008とほぼ同様の性能を有する内部補償デバイスとしてLT1012があります。
アプリケーション
- 高精度計測
- 電荷積分器
- 広ダイナミック・レンジ対数アンプ
- 照度計
- 低周波数アクティブ・フィルタ
- 標準電池・バッファ
- 熱電対アンプ
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 2
デザイン・ノート 2
技術記事 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT1008CN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1008IN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1008S8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1008S8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 8, 2024 - 24_0234 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for PDIP Package |
||
LT1008CN8#PBF | 製造中 | |
LT1008IN8#PBF | 製造中 | |
10 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
LT1008CN8#PBF | 製造中 | |
LT1008IN8#PBF | 製造中 | |
8 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
LT1008CN8#PBF | 製造中 | |
LT1008IN8#PBF | 製造中 | |
12 14, 2023 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
LT1008S8#PBF | 製造中 | |
LT1008S8#TRPBF | 製造中 | |
6 11, 2021 - 21_0060 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LT1008S8#PBF | 製造中 | |
LT1008S8#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT1008
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
LT1008に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める