LT1002

製造中

高精度デュアル・マッチング・オペアンプ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 保証低オフセット電圧
    • LT1002A 60μV最大
    • LT1002 100μV最大
  • 保証オフセット電圧マッチング
    • LT1002A 40μV最大
    • LT1002 80μV最大
  • 保証ドリフト
    • LT1002A 0.9μV/℃最大
    • LT1002 1.3μV/℃最大
  • 保証CMRR
    • LT1002A 110dB最小
    • LT1002 110dB最小
  • 保証チャネル・セパレーション
    • LT1002A 132dB最小
    • LT1002 130dB最小
  • 保証マッチング特性
  • 低ノイズ 0.35μVp-p
LT1002
高精度デュアル・マッチング・オペアンプ
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
LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LT1002
  • LT1002A
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 

最新のディスカッション

最近表示した製品