HMCAD1520
製造中高速マルチモード 8/12/14 ビット 1000/640/105 MSPS A/D コンバータ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- 高速モード(12 ビット/8 ビット)
クワッド・チャンネル・モード: FSmax = 160/250 MSPS
デュアル・チャンネル・モード: FSmax = 320/500 MSPS
シングル・チャンネル・モード: FSmax = 640/1000 MSPS
SNR: 70 dB、SFDR: 60/75 dB
(12 ビット 1 ch モード) - HMCAD1511 および HMCAD1510 の 8 ビット・モード
- 高精度モード(14 ビット)
4 チャンネルで最大 105 MSPS
SNR: 74 dB、SFDR: 70 MHz で 83 dB
SNR: 72.5 dB、SFDR: 140 MHz で 78 dB - 瞬時に切り替わるクロス・ポイント・スイッチを内蔵
- 低ジッタでプログラマブルな内部クロック分周器
- 超低消費電力
490 mW(12 ビット 640 MSPS での I/O を含む) - スリープ状態からの起動時間が 0.5 μs、パワー・ダウン状態からは 15 μs
- 外付け部品不要の内部リファレンス回路
- ゲインの粗調整と微調整
- 各 ADC 用のデジタル・ゲイン微調整
- 内部オフセット補正
- 電源電圧: 1.8 V
- 制御インターフェース・ピンの CMOS ロジック: 1.7 V ~ 3.6 V
- シリアル LVDS 出力
12、14、16、およびデュアル 8 ビット・モードが利用可能 - 7 mm x 7 mm 48 ピン QFN パッケージ
HMCAD1520 は高性能で低消費電力の汎用 A/D コンバータ(ADC)で、インターリーブによる高速モードを使ってサンプリング・レートを向上させます。内蔵のクロス・ポイント・スイッチが選択された入力をアクティブにします。
シングル・チャンネル・モードでは、4 つの入力の 1 つをシングル ADC チャンネルの有効な入力として選択することができます。デュアル・チャンネル・モードでは、4 つの入力のうち任意の 2 つをそれぞれの ADC チャンネルに選択することができます。クワッド・チャンネル・モードおよび高精度モードでは、任意の入力を任意の ADC チャンネルに割り当てることができます。低ジッタでプログラマブルなクロック分周器を内蔵しているので、全ての動作モードに単一のクロック源を使用することが可能になります。
HMCAD1520 は独自の構造をベースにしており、内部リファレンス回路、シリアル制御インターフェース、シリアル LVDS 出力データを採用しています。データおよびフレームの同期クロックは、レシーバでのデータ・キャプチャ用に供給されます。内部デジタル微調整ゲインは、各 ADC 用に個別に設定してゲイン誤差を補正できます。
シリアル制御インターフェース(SPI)を介して、様々なモードや設定値を ADC に適用することができます。このインターフェースを介して、各チャンネルを個別にパワー・ダウンでき、出力データ形式を選択できます。チップ全体のアイドル・モードは単一の外部ピンによって設定できます。
レジスタの設定値により、このピンの詳細な機能が決まります。HMCAD1520 は、複数のメーカーの FPGA(フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ)と容易にインターフェースするように設計されています。
アプリケーション
- 高精度オシロスコープ
- スペクトラム・アナライザ
- ダイバーシティ・レシーバ
- ハイエンド超音波
- 通信試験
- 非破壊試験
ドキュメント
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMCAD1520 | 48-Lead LFCSP (7mm x 7mm w/ EP) | ||
HMCAD1520TR | 48-Lead LFCSP (7mm x 7mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。