HMC858
新規設計に推奨差動セレクタ、14Gbps、2:1、SMT、プログラマブル出力電圧
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
- シングルエンド入力
- シングルエンドまたは差動出力
- 短い立上がり時間と立下がり時間:19 / 20ps
- 低消費電力:221mW(代表値)
- プログラム可能な差動出力電圧スイング:500~1300mV
- 伝播遅延:87ps
- 単電源:−3.3V
- 24ピン4×4mm SMTパッケージ:16mm2
HMC858LC4Bは、最大14Gbpsのデータ伝送速度と最大14GHzのセレクタ・ポート動作に対応する2:1セレクタです。適切に選択されたポートがアサートされた時点で、2つのシングルエンド入力のうちの一方を差動出力へルートします。出力レベル制御ピンVRによって損失補償や信号レベルの最適化も可能です。
HMC858LC4Bのすべての差動入力信号は、50Ωでグラウンドに終端されてACまたはDCカップルされます。HMC858LC4Bの出力は、差動またはシングルエンドで動作します。出力は50Ω終端システムに直接接続できますが、非接地DC電圧に対する50Ωの終端システムの場合はDCブロッキング・コンデンサを使用できます。HMC858LC4Bは−3.3VのDC単電源で動作し、セラミック製のRoHS準拠4x4mm SMTパッケージを採用しています。
アプリケーション
- 最大14Gbpsの2:1マルチプレクサ
- 16Gファイバ・チャンネル
- 最大14Gbpsのシリアルデータ伝送
- 冗長パスのスイッチング
- 組込みテスト
- 広帯域試験&測定
ドキュメント
製品選択ガイド 1
品質関連資料 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC858LC4B | 24-Lead LCC (3.9mm x 3.9mm) | ||
HMC858LC4BTR | 24-Lead LCC (3.9mm x 3.9mm) | ||
HMC858LC4BTR-R5 | 24-Lead LCC (3.9mm x 3.9mm) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。