HMC799
HMC799
最終販売10kΩトランスインピーダンス・アンプSMT、DC~700MHz
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
- 10kΩトランスインピーダンス
- 超低ノイズ:700MHz帯域幅で150nA入力RMSノイズ
- 700MHzアナログ帯域幅
- 広いダイナミック・レンジ:+65dB
- 低消費電力:+5V単電源で70mA
- 16ピン3×3mm SMTパッケージ:9mm2
HMC799LP3Eは、光電子レーザー・センサー・アプリケーション、FDDIレシーバ、および光電気変換を行うレシーバ・システム用の帯域幅DC~700MHzのトランスインピーダンス・アンプです。その入力ポートの電流に比例したシングルエンド出力電圧を生成します。電流は通常、フォトダイオードから供給されます。+5V単電源で動作するHMC799LP3Eは入力換算ノイズが非常に小さいのが特長で、65dBを超える非常に広い電気入力ダイナミック・レンジがあります。10kΩまたは80dBΩのトランスインピーダンス・ゲインにより、高データレートで非常に良好な感度が得られます。
HMC799LP3Eの出力は内部で50Ωにマッチングされており、外部マッチングは不要です。HMC799LP3Eは全温度範囲にわたって優れたゲインと出力安定性を示し、必要とする外部バイアス・コンポーネント数は最小限になります。
アプリケーション
- レーザー・センサー
- FDDIレシーバ
- CATV FMアナログ・レシーバ
- 広帯域ゲイン・ブロック
- 低ノイズRFアプリケーション
ドキュメント
データシート 1
品質関連資料 4
テープ&リール仕様 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC799LP3E | 16-Lead QFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
HMC799LP3ETR | 16-Lead QFN (3mm x 3mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 6, 2022 - 22_0048 Addition of ASE Korea as an Alternate Assembly Site for Select LFCSP Products |
||
HMC799LP3E | 最終販売 | |
HMC799LP3ETR | 最終販売 | |
7 28, 2022 - 22_0023 Product Discontinuance for Select Analog Devices Parts (ADFXXXX, HMCXXX) |
||
HMC799LP3E | 最終販売 | |
HMC799LP3ETR | 最終販売 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。