HMC694LP4
製造中アナログ可変ゲイン・アンプ、SMT、6 GHz ~ 17 GHz
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- 広いゲイン制御範囲: 23 dB
- 単一制御電圧
- 最大ゲインでの出力 IP3: +30 dBm
- 出力 P1dB: +22 dBm
- 外部マッチング不要
- 24 ピン 4 mm x 4 mm SMT パッケージ: 16 mm²
HMC694LP4E は GaAs MMIC PHEMT アナログ可変ゲイン・アンプで、動作範囲は 6 GHz ~ 17 GHz です。マイクロ波無線アプリケーションに最適なこのアンプは、最大 22 dB のゲイン、最大 +22 dBm の出力 P1dB、最大ゲインでの最大 +30 dBm の出力 IP3 を実現しますが、+5 V 電源から 175 mA しか必要としません。ゲート・バイアス・ピン(Vctrl)が備わっており、最大 23 dB まで可変ゲインを制御できます。HMC694LP4E はゲイン平坦性が良好なため、EW、ECM、レーダーなどのアプリケーションに最適です。HMC694LP4E は RoHS 準拠の 4 x 4 mm QFN リードレス・パッケージに収められており、大量生産向の表面実装に適しています。
アプリケーション
- ポイント to ポイント無線
- ポイント to マルチポイント無線
- EW および ECM
- X バンド・レーダー
- 試験装置
ドキュメント
製品選択ガイド 1
品質関連資料 3
テープ&リール仕様 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC694LP4E | 24-Lead QFN (4mm x 4mm w/ EP) | ||
HMC694LP4ETR | 24-Lead QFN (4mm x 4mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 19, 2022 - 22_0048 Addition of ASE Korea as an Alternate Assembly Site for Select LFCSP Products |
||
HMC694LP4E | 製造中 | |
HMC694LP4ETR | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く