HMC625B
新規設計に推奨0.5 dB LSB の GaAs MMIC 6 ビット・デジタル可変ゲイン・アンプ、DC ~ 5 GHz
製品の詳細
- 0.5 dB ステップで -13.5 dB ~ +18 dB のゲイン制御
- パワーアップ状態の選択
- 高出力 IP3: +32 dBm
- TTL/CMOS 互換シリアル、パラレル、またはラッチ式パラレル制御
- ゲイン・ステップ誤差: ±0.25 dB(代表値)
- +5 V 単電源
- 32 ピン 5 mm x 5 mm SMT パッケージ: 25 mm2
HMC625BLP5E は、DC ~ 5 GHz で動作するデジタル制御可変ゲイン・アンプで、0.5 dB ステップで -13.5 dB ~ 18 dB のゲインに設定することができます。最大ゲイン状態で 6 dB のノイズ指数を実現し、出力 IP3 は全ての状態で最大 +32 dBm です。デュアル・モードの制御インターフェースは CMOS/TTL 互換で、3 線シリアル入力または 6 ビット・パラレル・ワードに対応します。HMC625BLP5E は、選択可能なパワーアップ状態や、Hittite の別のシリアル制御部品とカスケード接続するためのシリアル出力ポートも備えています。HMC625BLP5E は、RoHS 準拠の 5 mm × 5 mm QFN リードレス・パッケージに収められており、外付けマッチング部品が不要です。
アプリケーション
- セルラ/3G インフラストラクチャ
- WiBro/WiMAX/4G
- マイクロ波無線および VSAT
- 試験装置およびセンサー
- IF および RF アプリケーション
ドキュメント
データシート 1
製品選択ガイド 1
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く