DS4830A
新規設計には非推奨光マイクロコントローラ
高性能MSA準拠SFP+、QSFP+、およびPON-OLTトランシーバを実現する高度光µC
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.93
製品の詳細
- 16ビット低電力マイクロコントローラ
- スレーブ通信インタフェース:400kHzクロックストレッチなしI2C対応2線式、またはSPI
- マスター通信インタフェース:400kHz I2C対応2線式、SPI、またはマキシム3線式レーザドライバ
- DS4830とピンコンパチブル
- 32Kワードフラッシュプログラムメモリ
- 2KワードのデータRAM
- 4KワードのROMメモリ
- 32レベルのスタックメモリ
- 動作電圧範囲:2.85V~3.63V
- 2.5V内部リファレンスまたは外部リファレンスを備えた、8つの独立した12ビット電圧DAC
- 10 x 16ビットPWMチャネル
- 4チャネルTECC Hブリッジ制御をサポート
- ブースト/バックDC-DC制御
- スイッチング周波数:1MHz
- 26入力マルチプレクサを備えた13ビットADC
- 40ksps
- 個別チャネル平均化オプション
- 個別チャネル平均化オプションを備えた、2つの独立したサンプル/ホールド
- 1Vフルスケール
- 300nsサンプル時間
- 平均化オプションを備えた、高速温度測定
- 内部温度センサー、±2℃
- 16入力マルチプレクサを備えた、10ビット高速コンパレータ
- 31のGPIO端子
- 20MHz発振器内蔵
- PWMおよびタイマー用の最大133MHz外部クロック
- 2つの16ビットタイマーと1つの設定可能なウォッチドッグタイマ
- マスク可能な割込みソース
- 高速ハードウェアCRC-8によるパケットエラー検査(PEC)
- I2CおよびJTAGブートローダ
- 4つのソフトウェア割込み
- 電源電圧モニタ(SVM)およびブラウンアウトモニタ
- インシステムデバッグとプログラミングを備えたJTAGポート
- 低消費電力:16mA (全アナログアクティブ時)
- 40ピンTQFNパッケージ(5mm x 5mm)
DS4830Aは、多数のアナログ信号の高分解能変換とそれらの信号のデジタル信号処理(DSP)、外付けホストとの高速データ通信、および超低消費電力を必要とする光アプリケーションをサポートする独自のペリフェラルセットを備えた、低電力、16ビットマイクロコントローラです。外部回路を必要とせずに、多様な光トランシーバコントローラアプリケーションがサポートされているため、コストとPCB面積を最小限に抑えます。
消費電力およびスループットは、コアから完全独立した動作でコアのオーバーヘッドを大幅に軽減する、プログラム可能なラウンドロビン方式のアナログ-デジタルコンバータ(ADC)および10ビット高速コンパレータを使用して最適化されます。割込みサービスのタイミング/設計を簡素化するために、デュアル積和演算(MAC)が内蔵されています。10個の16ビットPWMチャネルが内蔵されており、デジタル電力制御アプリケーションで前例のないレベルの精度を提供することができます。
DS4830Aは、SFF-8472に準拠した完全な光制御、較正、およびモニタソリューションを提供します。その他のリソースファイルには、高速/高精度ADC、比較用デジタル-アナログコンバータ(DAC)を備えた高速コンパレータ、8つの独立した12ビットDAC、高精度内部温度センサー、各種設定可能なオプションを備えた2つの高速サンプル/ホールド、およびマルチプロトコルシリアルマスター/スレーブインタフェースがあります。内蔵フラッシュのパスワード保護されたインシステムプログラミングに加え、4つの設定可能なスレーブアドレスを備えた独立した400kHz対応スレーブI2Cインタフェースによって、ホストとの通信が容易です。
包括的なユーザーおよびプログラマガイド、文書化されたコード付きの完全なリファレンスデザイン、およびCとアセンブリ言語の両方による多数のサンプルコードを示す詳細なアプリケーションノートを含む、広範なデザインインおよびアプリケーションサポートが利用可能です。サードパーティベンダーによってファームウェア開発がサポートされています。
アプリケーション
- 光トランシーバ:XFP、SFP、SFP+、QSFP+、CSFP、40G、100G
- PONダイプレクサおよびトライプレクサ:GPON、10GEPON、XPON OLT、ONU
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
DS4830AT+ | 40-LFCSP-5X5X0.75 | ||
DS4830AT+T | 40-LFCSP-5X5X0.75 |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 3, 2017 - 1738 TEST |
||
DS4830AT+ | ||
DS4830AT+T |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
ソフトウェア開発 1
最新のディスカッション
DS4830Aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める