DS4830

最終販売

光マイクロコントローラ

高性能光トランシーバのコントローラ実装を容易にする豊富な光機能セット

利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 16ビット低電力マイクロコントローラ
  • 36kワードの全プログラムメモリ
    • 32kワードのフラッシュプログラムメモリ
    • 4kワードのROMプログラムメモリ
  • 1kワードのデータRAM
  • 8つのDACチャネル
    • 12ビットバッファ付き電圧DAC
    • 内部または外部リファレンス
  • 10のPWMチャネル
    • 7ビット~12ビット分解能と1MHzスイッチング周波数をサポートするブースト/バックDC-DC制御
    • 4チャネルTECC Hブリッジ制御をサポート
  • 16入力マルチプレクサを備えた8ビット高速コンパレータ
    • 1比較当り1.6µs
    • 26入力マルチプレクサ(27ksps)を備えた13ビットA/Dコンバータ
    • 温度測定アナログフロントエンド
      • 内部温度センサー、±3℃
      • 分解能:0.0625℃
      • 2つの外部温度センサーをサポート
      • 差動レール・ツー・レール入力
    • 31のGPIOピン
    • マスク可能な割込みソース
    • 内蔵20MHz発振器、CPUコア周波数10MHz
      • 4%の精度(0℃~+50℃)
    • PWMおよびタイマー用の最大133MHz外部クロック
    • スレーブ通信インタフェース:SPIまたは400kHz I²C対応2線式
    • マスター通信インタフェース:SPI、400kHz I²C対応、またはマキシム3線式レーザドライバ
    • I²CおよびJTAGブートローダ
    • 2つの16ビットタイマー
    • 動作電圧範囲:2.97V~3.63V
    • ブラウンアウトモニタ
    • インシステムデバッグとプログラミングを備えたJTAGポート
    • 低消費電力:16mA (全アナログアクティブ時)
DS4830
光マイクロコントローラ
DS4830:標準アプリケーション回路
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
ds4830に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品