DS4425
106.25MHz/212.5MHz/425MHzクロック発振器
5mm x 3.2mmの小型セラミックパッケージで提供されるファイバチャネル水晶発振器
製品の詳細
- クロック出力周波数:
- DS4106:106.25MHz
- DS4212:212.50MHz
- DS4425:425.00MHz
- 位相ジッタ(RMS):0.9ps (typ)
- LVPECLまたはLVDS出力
- 供給電流:
- 50mA (typ、無負荷時) (+3.3V電源(LVPECL)において)
- 53mA (typ) (+3.3V電源(LVDS)において)
- 温度範囲:-40℃~+85℃
- 出力のディセーブル
表面実装型セラミック水晶発振器のDS4106、DS4212、およびDS4425は、マキシムの水晶発振器ファミリDS4-XOシリーズのデバイスです。これらのデバイスは、106.25MHz、212.5MHz、および425MHzの出力周波数を提供します。これらのクロック発振器は、ジッタ性能、位相ノイズ性能、および安定性能の条件を満たす厳しい許容値を備えたシステムに適しています。この小型パッケージによって、基板スペースが重要となるアプリケーション用のフォーマットが提供されます。
これらのクロック発振器は、水晶を使用して基本波水晶とPLLテクノロジによる最終出力周波数を提供します。各デバイスは、LVDSまたはLVPECL出力タイプで提供されます。出力イネーブル端子はアクティブハイロジックです。
これらのクロック発振器は、超低位相ジッタおよび位相ノイズを実現します。標準的な位相ジッタは、12kHz~20MHzで0.9ps RMS未満となります。各デバイスは、3.3V ±10%供給電圧で動作するように設計され、5.0mm x 3.2mm x 1.49mmの表面実装型セラミック10ピンLCCCパッケージで提供されます。
アプリケーション
- ファイバチャネルハードディスクドライブ
- ファイバチャネルスイッチ
- ホストバスアダプタ
- 高速コントローラ
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
DS4425に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める