DS4026
10MHz~51.84MHzのTCXO
デジタルTCXOが広い温度範囲で超高精度を実現
製品の詳細
- 周波数精度:±1ppm (-40℃~+85℃)
- 標準周波数:10、12.8、19.44、20、38.88、40、51.84MHz
- Stratum 3周波数:10、12.8、19.2、20MHz
- 最大偏移:±4.6ppm (20年間)
- I²Cインタフェースを通じて、最小±8ppm (10MHzでは±5ppm)のディジタル周波数同調
- 表面実装16ピンSOパッケージ
- 鉛フリー/RoHS準拠
DS4026は、-40℃~+85℃の工業用温度範囲で±1ppmの周波数安定性を実現する温度補償水晶発振器(TCXO)です。DS4026はStratum 3バージョンでも入手可能です(フルデータシートの「Ordering Information—Stratum 3 (型番—Stratum 3)」表を参照してください。)。各デバイスは、±1ppmの周波数安定性を実現するように全温度範囲で出荷時に較正されています。このデバイスの標準周波数は、10、12.8、19.44、20、38.88、40、および51.84MHzです。カスタム周波数については、お問い合わせください。
DS4026は、優れた位相ノイズ特性を備えています。出力は、立上り時間と立下り時間が対称のプッシュプルCMOS方形波です。また、DS4026は、最大周波数偏移が20年間で±4.6ppm以下になるように設計されています。さらに、このデバイスはI²Cインタフェースも備え、1ppb (typ)の分解能で最低±8ppm (10MHzでは±5ppm)で出力周波数のプッシュプルが可能です。
DS4026は、非線形関係の温度-電圧変換を実装しています。温度-電圧コンバータの出力を使って電圧制御水晶発振器を駆動して、周波数変動を補償することができます。
このデバイスは内蔵の温度センサルックアップテーブルと、周波数を調整するディジタル-アナログコンバータ(DAC)を実装しています。DS4026との通信用のI²Cインタフェースは、温度の読取りと周波数のプッシュプルを実行します。
アプリケーション
- リファレンスクロック生成
- テレコム/データ通信/SATCOM
- 試験および測定
- 無線
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
技術記事 1
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
Product 1 | ||
DS4077 | 50MHz~122.88MHz VCXO | |
シリアル・アドレスRTC 3 | ||
DS3231 | 製造中 | 超高精度I²C内蔵RTC/TCXO/水晶 |
DS3232 | 製造中 | 水晶およびSRAM内蔵、超高精度I²C RTC |
DS3234 | 製造中 | 水晶およびSRAM内蔵、超高精度SPIバスRTC |
シリコン発振器 1 | ||
DS32KHZ | 新規設計に推奨 | 32.768kHz、温度補償水晶発振器 |
最新のディスカッション
ds4026に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める