DS4311
DS4-XOシリーズクロック発振器
5mm x 3.2mm小型外形、最高622.08MHzの高周波差動出力を備えた水晶発振器ファミリ
製品の詳細
- ジッタ:0.7psRMS未満(12kHz~20MHz時)
- LVDSまたはLVPECL出力タイプ
- 動作電圧:3.3V
- 5.0mm x 3.2mm x 1.49mmの10ピンLCCCセラミックパッケージ
- 動作温度範囲:-40℃~+85℃
- 鉛フリー/RoHS準拠
表面実装型セラミック水晶発振器のDS4125、DS4150、DS4155、DS4156、DS4160、DS4250、DS4300、DS4311、DS4312、DS4622、およびDS4776は、マキシムの水晶発振器ファミリDS4-XOシリーズのデバイスです。これらのデバイスは、125MHz、155.52MHz、156.25MHz、160MHz、311.04MHz、312.5MHz、622.08MHz、および77.76MHzの出力周波数を供給します。これらのクロック発振器は、ジッタ性能、位相ノイズ性能、および安定性能の条件を満たす厳しい許容値を備えたシステムに適しています。この小型パッケージによって、基板スペースが重要となるアプリケーション用のフォーマットが提供されます。
これらのクロック発振器は、水晶を使用して基本波水晶とPLLテクノロジによる最終出力周波数を提供します。各デバイスは、LVDSまたはLVPECL出力タイプで提供されます。出力イネーブル端子はアクティブハイロジックです。
これらのクロック発振器は、超低位相ジッタおよび位相ノイズを実現します。標準的な位相ジッタは、12kHz~20MHzで0.7psRMS未満となります。各デバイスは、3.3V ±5%供給電圧で動作するように設計され、5.0mm x 3.2mm x 1.49mmの表面実装型セラミック10ピンLCCCパッケージで提供されます。
アプリケーション
- 10GbE
- BPON
- イーサネット
- ファイバチャネル
- GPON
- ホストバスアダプタ
- InfiniBand™
- ルータ
- SONET/SDH
- スイッチ
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
Product 9 | ||
DS4106 | 106.25MHz/212.5MHz/425MHzクロック発振器 | |
DS4212 | 106.25MHz/212.5MHz/425MHzクロック発振器 | |
DS4425 | 106.25MHz/212.5MHz/425MHzクロック発振器 | |
DS4100H | 100MHz HCSLクロック発振器 |
DS4125 | DS4-XOシリーズクロック発振器 | |
DS4155 | DS4-XOシリーズクロック発振器 | |
DS4156 | DS4-XOシリーズクロック発振器 | |
DS4312 | DS4-XOシリーズクロック発振器 | |
DS4622 | DS4-XOシリーズクロック発振器 |
最新のディスカッション
DS4311に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める