DAC8248
新規設計には非推奨12ビットD/Aコンバータ、デュアル、(8ビット・バイト)ダブルバッファ付き、CMOS
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$35.50
製品の詳細
- 1チップに2個の12ビットDAC
- 8ビット・データ・バス対応12ビット分解能
- 8ビットマイコンに直接インターフェース可能
- ダブルバッファ・デジタル入力
- ゼロ出力用リセット・ピン
- 12ビットエンドポイント直線性:±1/2LSB(全温度範囲)
- 単電源動作:+5~+15V
- ラッチアップ耐性
- 改善されたESD保護
- ナロー0.3インチ幅24ピンDIP、SOLパッケージ
DAC8248は、デュアル12ビットのダブルバッファ付きCMOS D/Aコンバータ(DAC)です。8ビットのマイクロプロセッサと直接インターフェースする8ビット幅の入力データ・ポートを備えています。制御信号のみを使用して、12ビット・ワードを2バイトでロードします。また、最下位バイト・ファーストまたは最上位バイト・ファーストのいずれかの形式でデータを受け入れます。
12ビット幅または16ビット幅のデータ・パスを設計に使用する場合は、DAC8222またはDAC8221を選択してください。DAC8248はダブルバッファ・デジタル入力により、2個の内蔵DACのアナログ出力を同時にアップデートできます。この機能は、1つの共通のLDAC信号ですべてのDACを同時にアップデートするマルチDACシステムで特に役立ちます。1本のリセット・ピンのみを使用して、2つの出力をゼロにリセットします。
DAC8248では、モノリシック構造により、動作温度範囲の全域で優れたDAC間マッチングとトラッキングを維持します。DAC8248は、2個の薄膜R-2R抵抗ラダー・ネットワーク、2個の12ビット、2個の8ビット、2個の4ビットの各データ・レジスタ、および制御ロジック回路で構成されます。また、各内蔵DACは個別に電圧リファレンス入力とフィードバック抵抗を備えています。DAC8248は+5~+15Vの電圧範囲の単電源で動作します。+5V電源動作時、0Vまたは電源電圧のロジック・レベルでの消費電力を0.5mW未満に抑えます。パッケージは、省スペースの0.3インチ幅24ピンDIPです。
DAC8248の製造には、最新の酸化物絶縁シリコン・ゲート上に高安定の薄膜抵抗を集積化するPMIのCMOSプロセス技術を採用しています。PMIのラッチアップ耐性設計を改良しているため、保護用のショットキー・ダイオードを外付けする必要がありません。
ドキュメント
データシート 1
よく聞かれる質問 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
DAC8248FPZ | 24-Lead PDIP | ||
DAC8248FSZ | 24-Lead SOIC (Wide) | ||
DAC8248FSZ-REEL | 24-Lead SOIC (Wide) | ||
DAC8248GPZ | 24-Lead PDIP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
3 7, 2019 - 19_0046 Assembly Transfer of 18,20,24,28 Lead PDIP to Cirtek |
||
DAC8248FPZ | 製造中 | |
DAC8248GPZ | 製造中 | |
8 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
DAC8248FPZ | 製造中 | |
DAC8248GPZ | 製造中 | |
8 4, 2010 - 10_0117 Halogen Free Material Change for SOIC_W Products at Carsem |
||
DAC8248FSZ | 製造中 | |
DAC8248FSZ-REEL | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
LTC1590 | 製造中 | デュアル・シリアル 12ビット乗算型DAC |
ツールおよびシミュレーション
Precision DAC Error Budget Tool
Precision DAC Error Budget Toolは、高精度DACシグナル・チェーンのDC精度を計算するウェブ・アプリケーションです。これは、シグナル・チェーン全体で静的誤差がどの程度累積するかを示すもので、これにより設計のトレードオフを手早く評価できます。計算には、電圧リファレンス、オペアンプ、および高精度DACが生成するDC誤差が含まれます。
ツールを開く最新のディスカッション
dac8248に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める