DAC8222
新規設計には非推奨12ビットD/Aコンバータ、デュアル、ダブルバッファ付き、乗算型、CMOS
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$39.54
製品の詳細
- 1チップ上に2個のマッチングしたDAC
- 高速データ転送を可能とする全12ビットをパラレルで直接ロード
- ダブルバッファ付きデジタル入力
- 12ビットのエンドポイント直線性:±1/2LSB、全温度範囲
- +5V~+15Vの単電源動作
- DACのマッチング:1%(max)
- 4象限乗算機能
- 改善されたESD保護
- ナロー0.3インチ幅24ピンDIP、SOLパッケージ
DAC8222は、デュアル12ビットのダブルバッファ付きCMOS D/Aコンバータ(DAC)です。12ビット・ワードを直接ロードできる12ビット幅のデータ・ポートを備えています。このため、スタンドアロン・システムにおいて、または16ビット・プロセッサとのインターフェース時に、スループット時間を高速にします。
TTL/CMOSコンパチブルである1つの共通の12ビット入力データ・ポートを使用して、12ビットのワードを2個のDACのどちらかにロードします。このポートは、データのロード方式がRAMの書込みサイクルと同じであり、ほとんどの12ビットおよび16ビット・バス・システムと直接インターフェースします(フル機能の8ビット・データ・バス・インターフェース製品については、DAC8248を参照してください)。1つのバスを共有するため、ナローの24ピン0.3インチ幅DIPパッケージが可能になり、PCボードの実装スペースを低減します。
DACの制御は、WRとLDACの2つの信号を使用して実行します。この2つの入力をロジック・ローに設定すると、DACレジスタがトランスペアレントになります。この設定により、DAC A/DAC Bの制御入力によって選択されたDAC出力に、バッファしていない直接のデータをダイレクトに送り込むことが可能になります。これに加えて、DACのダブルバッファ・デジタル入力を使用して、2個の内蔵DACを同時にアップデートすることも可能です。
DAC8222は、モノリシック構造であるため、動作温度範囲の全域で優れたDAC間マッチングとトラッキングを維持します。2個の薄膜R-2R抵抗ラダー・ネットワーク、4個の12ビット・レジスタ、およびDAC制御ロジック回路で構成されます。各内蔵DACが個別に電圧リファレンス入力とフィードバック抵抗を備えており、+5~+15Vの電圧範囲の単電源で動作します。+5V電源動作時、0Vまたは電源電圧のロジック・レベルでの最大消費電力を0.5mW未満に抑えます。
DAC8222の製造には、最新の酸化物絶縁シリコン・ゲート上に高安定の薄膜抵抗を集積化するPMIのCMOSプロセス技術を採用しています。PMIのラッチアップ耐性設計を改良しているため、保護用のショットキー・ダイオードを外付けする必要がありません。
ドキュメント
データシート 2
よく聞かれる質問 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
DAC8222-CHIPS | CHIPS OR DIE | ||
DAC8222FSZ | 24-Lead SOIC (Wide) | ||
DAC8222FSZ-REEL | 24-Lead SOIC (Wide) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
8 4, 2010 - 10_0117 Halogen Free Material Change for SOIC_W Products at Carsem |
||
DAC8222FSZ | 製造中 | |
DAC8222FSZ-REEL | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
Precision DAC Error Budget Tool
Precision DAC Error Budget Toolは、高精度DACシグナル・チェーンのDC精度を計算するウェブ・アプリケーションです。これは、シグナル・チェーン全体で静的誤差がどの程度累積するかを示すもので、これにより設計のトレードオフを手早く評価できます。計算には、電圧リファレンス、オペアンプ、および高精度DACが生成するDC誤差が含まれます。
ツールを開く最新のディスカッション
dac8222に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める