Save time and deliver your solutions faster with ADI’s new suite of precision technology signal chains. Align your applications ranging from Smart Industry to Instrumentation, Electrification to Digital Health, to exactly the right precision technology combinations.
Tailor your signal chain with confidenceAMP02
製造中計装アンプ、高精度、8ピン
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$9.47
製品の詳細
- 低オフセット電圧:100μV(max)
- 低ドリフト:2μV/℃(max)
- 広いゲイン範囲:1~10,000
- 高CMRR特性:115dB(min)
- 広帯域(G=1000):200kHz(typ)
- ゲイン等価精度:0.5%(max)
- 1個の抵抗でゲイン設定
- 過電圧入力保護
- 低価格
AMP02は、8ピン・パッケージによる初の高精度計装アンプです。AMP02のゲインは1つの外付け抵抗で設定し、その範囲は1~10,000です。ユニティ・ゲインにゲイン設定抵抗は不要です。AMP02は入力保護ネットワークを備えているため、デバイスを損傷することなく、一方の電源レールを60V超える入力が可能です。
レーザ・トリミングによって、入力オフセット電圧が100μV未満に低減します。出力オフセット電圧は4mV未満で、ゲイン精度は、ゲイン1000で0.5%よりも優れています。PMI独自の薄膜抵抗プロセスにより、ゲイン温度係数を50ppm/℃未満に保ちます。
AMP02は、広範囲のゲインにわたって非常に高い帯域幅を維持するよう設計されています。4V/μs以上のスルーレートにより、高速データ・アクイジション・システムに理想的です。
リファレンス・ピンによって、出力の基準を外部のDCレベルにすることができます。このピンは、必要に応じてオフセットの補正やレベルのシフトに使用できます。8ピンのパッケージでは、センスを内部で出力に接続しています。
最高精度の計装アンプについては、AMP01のデータシートを参照してください。
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 5
技術記事 4
よく聞かれる質問 1
テクニカル・ブック 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AMP02EPZ | 8-Lead PDIP | ||
AMP02FPZ | 8-Lead PDIP | ||
AMP02FSZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
AMP02FSZ-RL | 16-Lead SOIC Wide |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
11 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
AMP02EPZ | 製造中 | |
AMP02FPZ | 製造中 | |
AMP02FSZ | 製造中 | |
AMP02FSZ-RL | 製造中 | |
8 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
AMP02EPZ | 製造中 | |
AMP02FPZ | 製造中 | |
7 21, 2014 - 13_0297 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select 16L, 20L, 24L and 28L SOICW Packages |
||
AMP02FSZ | 製造中 | |
AMP02FSZ-RL | 製造中 | |
8 4, 2010 - 10_0117 Halogen Free Material Change for SOIC_W Products at Carsem |
||
AMP02FSZ | 製造中 | |
AMP02FSZ-RL | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
SPICEモデル 1
計装アンプ誤差バジェット・カリキュレータ
このカリキュレータは、計装アンプ回路にどれだけ誤差が発生するか予測するために役立ちます。
ツールを開く