ADuM4121-1

製造中

ミラー・クランプ内蔵高電圧絶縁型ゲート・ドライバ、2 A 出力

製品モデル
8
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.30
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 2 A のピーク出力電流(RDSON が 2 Ω 未満)
  • VDD2 の複数の UVLO オプション
    • グレード A: VDD2 の UVLO が 4.4 V(代表値)
    • グレード B: VDD2 の UVLO が 7.3 V(代表値)
    • グレード C: VDD2 の UVLO が 11.3 V(代表値)
  • 高精度なタイミング特性
    • アイソレータおよびドライバの伝搬遅延: 53 ns(最大値)
  • 安全性と規制の認定(申請中)
    • UL 1577 に準拠する UL 認定
    • 5 kV rms 1 分間、SOIC ロング・パッケージ
  • CSA コンポーネント・アクセプタンス・ノーティス 5A
  • VDE 適合性認定(申請中)
    • DIN V VDE V 0884-10(VDE V 0884-10): 2006-12
    • VIORM = 849 V peak
  • ワイド・ボディの 8 ピン SOIC パッケージ
  • 2.5 V ~ 6.5 V の入力
  • 4.5 V ~ 35 V の出力
  • 2.5 V VDD1 での低電圧ロックアウト(UVLO)
  • CMOS 入力ロジック・レベル
  • 高いコモンモード過渡耐圧: >150 kV/µs
  • 高いジャンクション温度動作: 125 ℃
  • デフォルトのロー・レベル出力
  • ミラー・クランプ内蔵

ADuM4121-1-EPは、防衛・航空宇宙アプリケーション(AQEC規格)に対応

  • ADuM4121-1-EPデータシート (英語版pdf)をダウンロード可能
  • ミリタリ温度範囲:−55°C~+125°C
  • VDD2低電圧ロックアウト(UVLO)が7.5V
  • 制御された製造ベースライン
  • アセンブリ/テストは同一工場
  • 製造は1か所に限定
  • 製品変更通知
  • 要求に応じ品質データを入手可能
  • DSCC 図面番号:V62/19601-01XE
ADuM4121-1
ミラー・クランプ内蔵高電圧絶縁型ゲート・ドライバ、2 A 出力
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • ADUM4121A
  • ADUM4121B
  • ADUM4121C

IBISモデル 1

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
EVAL-ADuM4121

ADuM4121/ADuM4121-1 Evaluation Board

機能と利点

  • 2 A peak drive output capability
  • Output power device resistance: <2 Ω
  • Low propagation delay: <51 ns
  • Operating temperature range: −40°C to +125°C
  • Output voltage range to 35 V
  • Output and input undervoltage lockout (UVLO)
  • Pad placement for multiple switch types
  • Screw terminals for easy connectivity

製品詳細

The EVAL-ADuM4121EBZ and EVAL-ADuM4121-1EBZ evaluation boards support the ADuM4121/ADuM4121-1 single-channel gate drivers with an integrated miller clamp. Analog Devices, Inc., iCoupler® technology provides isolation between the input signal and the output gate driver. The EVAL-ADuM4121-1EBZ option is populated with the ADuM4121-1 which does not contain an internal thermal shutdown and does not shutdown the output in case of junction temperatures above 155°C (typical).


The ADuM4121 provides operation with voltages of up to 35 V. The integrated miller clamp activates on the falling edge of an edge transition to further clamp the output low to counteract miller turn on effects.


The EVAL-ADuM4121EBZ evaluation board facilitates testing of the propagation delay, drive strength, miller clamp functionality, and input logic of the device.


For complete information about the ADuM4121/ADuM4121-1, refer to the ADuM4121/ADuM4121-1 data sheet that should be consulted in conjunction with user guide UG-1041 when using the evaluation board.

EVAL-ADuM4121
ADuM4121/ADuM4121-1 Evaluation Board

最新のディスカッション

ADUM4121-1に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品