Save time and deliver your solutions faster with ADI’s new suite of precision technology signal chains. Align your applications ranging from Smart Industry to Instrumentation, Electrification to Digital Health, to exactly the right precision technology combinations.
Tailor your signal chain with confidenceADuM3190S
新規設計に推奨航空宇宙向け高安定性絶縁型誤差アンプ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$338.39
製品の詳細
- 絶縁型帰還アプリケーションで安定性を提供
- 全温度範囲にわたる精度: 0.7 %
- リファレンス電圧: 1.225 V
- DOSA と互換
- 低消費電力動作: < 合計 7 mA
- 幅広い電源電圧範囲
- VDD1: 3 V ~ 20 V
- VDD2: 3 V ~ 20 V
- 帯域幅: 400 kHz
- アイソレーション電圧: 500 V rms
- 幅広い温度範囲: −55°C ~ +125° の周囲温度
- 最大ジャンクション温度: 150°C
ADuM3190S は、アナログ・デバイセズの iCoupler® 技術をベースにした絶縁型誤差アンプです。ADuM3190S は、線形帰還電源用として最適です。ADuM3190S の 1 次側コントローラにより、広く採用されているフォトカプラ・ソリューションおよびシャント・レギュレータ・ソリューションと比較して優れた過渡応答、電力密度、安定性が実現されました。
フォトカプラをベースにし、寿命と高温度に対して電流変換比が不確定なソリューションとは異なり、ADuM3190 の伝達関数は寿命を通じて変化せず、さらに −55°C ~ +125°C の広い温度範囲で安定しています。
ADuM3190S は、電源ループ補償技術で広く採用されている広帯域オペアンプを内蔵しています。ADuM3190S は高速であるため、高速なトランジェント条件と過電流状態に対応する帰還ループを実現できます。電源出力セットポイントと比較するための高精度 1.225 V リファレンス電圧も内蔵しています。
ADuM3190S は、定格絶縁電圧の実効値が 500 V の小型 16 ピン・フラットパック・パッケージを採用しています。
アプリケーション
- リニア電源
- インバータ
- 無停電電源(UPS)
- DOSA 互換モジュール
- 電圧モニタ
ドキュメント
データシート 1
評価用設計ファイル 1
高レベル放射線レポート 1
シングルイベント効果の放射線レポート 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADUM3190AF-EMX | CER. FLATPACK WITH LEADS | ||
ADUM3190P703F | CER. FLATPACK WITH LEADS |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
11 20, 2019 - 19_0238 ADuM3190S Aerospace Grade Datasheet Changes |
||
ADUM3190AF-EMX | 製造中 | |
ADUM3190P703F | 製造中 | |
1 23, 2019 - 18_0153 Correct thermal resistance numbers thetaJC and thetaJA for the ADuM3190S datasheet. |
||
ADUM3190AF-EMX | 製造中 | |
ADUM3190P703F | 製造中 | |
7 30, 2018 - 16_0026 Qualify TeamQuest Technology, Inc. for Burn-in and Life Test of Military and Aerospace Devices |
||
ADUM3190AF-EMX | 製造中 | |
ADUM3190P703F | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。