ADUC848

製造中

MicroConverter®、マルチチャンネル 24/16 ビット ADC、62 kB フラッシュとシングル・サイクル MCU 内蔵

製品モデル
11
1Ku当たりの価格
最低価格:$6.72
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 高分解能 Σ-Δ ADC
  • 独立した 2 系統の 24 ビット ADC(ADuC845)
  • 16 ビット ADC 1個
  • 全デバイスとも最大 10 個の ADC 入力チャンネル
  • 24 ビット・ノーミス・コード
  • 実効分解能: 22 ビット rms(19.5 ビット p-p)
  • オフセット・ドリフト 10 nV/°C、ゲイン・ドリフト 0.5 ppm/°C、チョップ・イネーブル
  • メモリ
    • 62 K バイトのオンチップ・フラッシュ/EE プログラム・メモリ
    • 4 k バイトのオンチップ・フラッシュ/EE データ・メモリ
    • フラッシュ/EE のデータ保持: 100 年、書換え回数: 100 K サイクル
    • 3 レベルのフラッシュ/EE プログラム・メモリ・セキュリティ
    • インサーキット・シリアル・ダウンロード機能(外付けハードウェア不要)
    • 高速ユーザー・ダウンロード(5 秒)
    • 2304 バイトのオンチップ・データ RAM
  • 詳細については、データシートを参照してください
ADUC848
MicroConverter®、マルチチャンネル 24/16 ビット ADC、62 kB フラッシュとシングル・サイクル MCU 内蔵
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ツールおよびシミュレーション

ΣΔ ADCのチュートリアル

インタラクティブな図解で、理想的なシグマ・デルタA/Dコンバータの挙動を示します。

ツールを開く

評価用キット

EVAL-ADUC847

ADuC847 QuickStart Development System

製品詳細

Development system for evaluation of the ADuC847, 10-Channel 24-Bit ADC + 12 MIPS Flash MCU. This development system is also recommended for evaluation of ADuC848, 10-Channel 16-Bit ADC + 12 MIPS Flash MCU.

The QuickStart Kits for the ADuC8x-series (8052-core) Precision Analog Microcontrollers feature serial-port download/debug capability and an assembly-source debugging environment.

  ADI also provides a non-intrusive emulation POD called the USB-EA-CONVZ allowing assembly & C-source debugging.

It can be ordered separately.

EVAL-ADUC847
ADuC847 QuickStart Development System

最新のディスカッション

最近表示した製品