ADUC841

製造中

高精度アナログ・マイクロコントローラ:
20MIPS フラッシュ付き8052 MCU、8CH 12 ビット ADC、2CH 12 ビット DAC

製品モデル
7
1Ku当たりの価格
最低価格:$9.66
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • ADuC812/ADuC831/ADuC832 のピン互換アップグレード品
    • 強化した性能
      • シングル・サイクル 20MIPS の 8052 コア内蔵
      • 高速 420 kSPS 12 ビット ADC
    • 増強したメモリ
      • 最大 62 Kバイトのオンチップ・フラッシュ/EEプログラム・メモリ
      • 4 k バイトのオンチップ・フラッシュ/EE データ・メモリ
    • インサーキット再書き込み可能
      • フラッシュ/EE: データ保持 100 年、書換え回数 100 K サイクル
      • オンチップ・データ RAM: 2304 bytes
    • 小型パッケージ
      • 8 mm × 8 mm チップ・スケール・パッケージ
      • 52 ピン PQFP — ピン互換のアップグレード品
  • アナログ I/O
    • 8 チャンネル、420 kSPS 高精度、12 ビット ADC
    • 15 ppm/℃ のリファレンス電圧を内蔵
    • DMA コントローラ、ADC to RAM の高速取り込み
    • 2 個の 12 ビットの電圧出力 DAC
    • デュアル出力の PWM ∑-∆ DAC
    • 温度モニタ機能内蔵
  • 8052 ベースのコア
    • 8051 互換の命令セット(20 MHz Max)
  • 高性能シングル・サイクル・コア
    • 32 kHz 外部水晶発信器、オンチップ・プログラマブルPLL
    • 12の割込みソース、2個の優先レベル
    • デュアル・データ・ポインタ、拡張型11ビット・スタック・ポインタ
  • オンチップ・ペリフェラル
    • タイム・インターバル・カウンタ(TIC)
    • UART、I2C®、SPI® シリアルI/O
    • ウオッチドッグ・タイマー(WDT)
    • 電源モニタ(PSM)
  • 電源
    • 通常:4.5 mA @ 3 V (コア CLK = 2.098 MHz)
  • 開発ツール
    • 非侵害型のシングル・ピン・エミュレータを組み込んだ低価格で包括的な開発システム
    • IDEベースのアセンブリとCソースのデバッグ作業
ADUC841
高精度アナログ・マイクロコントローラ:
20MIPS フラッシュ付き8052 MCU、8CH 12 ビット ADC、2CH 12 ビット DAC
ADuC841-842-843 Functional Block Diagram ADuC841-842-843 Pin Configuration ADuC841-842-843 Pin Configuration
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
ソフトウェア・リソース


評価用キット

EVAL-ADUC841

ADuC841 / ADuC842 / ADuC843 QuickStart and QuickStart Plus Development

製品詳細

Development systems for evaluation of the following products:

  • ADuC841 - 8-Channel 12-Bit ADC + Dual 12-Bit DAC + 20 MIPS Flash MCU 
  • ADuC842 - 8-Channel 12-Bit ADC + Dual 12-Bit DAC + 16 MIPS Flash MCU
  • ADuC843 - 8-Channel 12-Bit ADC + 16 MIPS Flash MCU

The QuickStart Kits for the ADuC8x-series (8052-core) Precision Analog Microcontrollers feature serial-port download/debug capability and an assembly-source debugging environment.


ADI also provides a non-intrusive emulation POD called the USB-EA-CONVZ allowing assembly & C-source debugging. The QuickStart Plus includes the POD (USB-EA-CONVZ) or it can be ordered separately.

EVAL-ADUC841
ADuC841 / ADuC842 / ADuC843 QuickStart and QuickStart Plus Development

最新のディスカッション

最近表示した製品