ADT7516

製造中

温度センサー、4 チャンネル ADC、クワッド電圧出力、SPI/I2C 互換

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • ADT7516 - 4個の12ビットDAC
  • バッファ付き電圧出力
  • 全コードに対して単調性を設計で保証
  • 10ビット温度/デジタル・コンバータ
  • 10ビット 4チャンネル ADC
  • DC入力帯域幅
  • 入力範囲:0 V~2.28 V
  • 温度範囲:-40℃~+120°C
  • 温度センサーの精度:
  • ±0.5°C typ
  • 電源電圧範囲:2.7 V~5.5 V
  • DAC出力範囲:0 V~2VREF
  • パワーダウン電流:<10μA

ADT7516
温度センサー、4 チャンネル ADC、クワッド電圧出力、SPI/I2C 互換
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

デバイス・ドライバ 1


評価用キット

EVAL-ADT7516

ADT7516 Evaluation Board

機能と利点

  • Easy evaluation of the ADT7516
  • Evaluation software included
  • USB interface to PC
  • Powered from USB interface

製品詳細

The EVAL-ADT7516EBZ evaluation board allows the ADT7516 digital temperature sensor, 4-channel analog-to-digital converter (ADC) and quad digital-to-analog converter (DAC) to be quickly and easily evaluated using a PC. Using the evaluation board and its accompanying software, the ADT7516 evaluation board can interface with any PC via a USB port. The software works on 32-bit Windows® 7 machines and earlier versions like Windows XP.


The evaluation board allows all the input and output functions of the ADT7516 to be exercised without the need for external components. The software allows control and monitoring of the internal registers of the ADT7516.

EVAL-ADT7516
ADT7516 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品