ADT7411
ADT7411
製造中10ビット・デジタル温度センサー、8チャンネルADC、SPI/I2C®互換
Viewing:
製品の詳細
- 10ビット温度・デジタル変換器
- 10ビット、8チャンネルADC
- DC入力帯域幅
- 入力範囲:0V~2.25Vと0V~電源電圧
- 温度範囲:-40℃~+120℃
- 温度センサー精度:±0.5℃
- 電源電圧範囲:2.7V~5.5V
- パワーダウン時電流:10μA未満
- 内部2.25VREFオプション
- ダブルバッファされた入力ロジック
- i2C、SPI、QSPI(TM)、マイクロワイヤおよびDSP互換
- 4線シリアル・インターフェース
- SMBusパケット・エラ・チェッキング(PEC)互換
- 16ピンQSOPパッケージ
ADT7411は、10ビットの温度 / デジタル・コンバータと10ビット8チャンネルADCを16ピンのQSOPパッケージに集積化しています。読み出された温度値を0.25℃の分解能でデジタル信号に変換しモニタするバンドギャップ温度センサーと10ビットADCを内蔵しています。このデバイスは、2.7~5.5Vの単電源で動作します。ADCチャンネルの入力電圧範囲は0~2.25Vで、入力帯域幅はDCです。ADCチャンネルのリファレンス電圧は内部で生成します。ADT7411には、SPI™、QSPI™、MICROWIRE™、およびDSPインターフェース標準と互換の4線式シリアル・インターフェース、2線式のSMBus/I2Cインターフェースの2つのシリアル・インターフェース・オプションがあります。このデバイスは、シリアル・インターフェースを介して制御するスタンバイ・モードを備えています。
ADT7411は幅広い電源電圧範囲、低い電源電流、SPI/I2C互換のインターフェースを備えているため、パーソナル・コンピュータやオフィス用機器、家庭用機器などの各種アプリケーションに最適です。
アプリケーション
- 携帯型のバッテリ駆動計測器
- パーソナル・コンピュータ
- スマート・バッテリ充電器
- 電気通信システム
- 電子テスト装置
- 家庭用機器
- プロセス制御
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。