ADT7316

製造中

10ビット・デジタル温度センサー、クワッド電圧出力12ビットDAC、SPI/I2C®互換

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • ADT7317:4個の10ビットDAC
  • ADT7318:4個の8ビットDAC
  • バッファ電圧出力
  • 全コード範囲における単調性を設計により保証
  • 10ビット温度 / デジタル・コンバータを内蔵
  • ±0.5℃の温度センサー精度
  • 温度範囲:-40~+120℃
  • DAC出力範囲:0V~2VREF
  • パワーダウン時の消費電流:10µA未満
  • 内部2.28VREFオプション
  • ダブルバッファ入力ロジック
  • バッファ付き / バッファなしの電圧リファレンス入力オプション

ADT7316
10ビット・デジタル温度センサー、クワッド電圧出力12ビットDAC、SPI/I2C®互換
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

デバイス・ドライバ 1


評価用キット

EVAL-ADT7316

ADT7316 Evaluation Board

製品詳細

The ADT7316 evaluation board allows the ADT7316 digital temperature sensor to be quickly and easily evaluated using a PC. Using the evaluation board and its accompanying software, the ADT7316 evaluation board can be interfaced to a PC via a USP port.


Please note: This Evaluation software does not run on Windows 8 or Windows 10 (USB driver is non-compliant with OS >Windows 7).

EVAL-ADT7316
ADT7316 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品