ADSP-BF592

製造中

工業用および汎用アプリケーション向けに最適化されたペリフェラル・セットを内蔵した低価格Blackfin

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.56
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 200 MHz (400 MMACS)の性能と68KBのL1メモリを持つBlackfinプロセッサ・コアを採用
  • 400 MHz (800 MMACS)の性能と68KBのL1メモリを持つBlackfinプロセッサ・コアを採用
  • VDK RTOSとCランタイム・ライブラリを格納するL1命令ROMブロックを内蔵
  • 低電力
  • 2個のSPI、2個のSPORT、2個のUART、1個のPPIを内蔵
  • 9個のペリフェラルDMAチャンネルと2個のメモリ間DMAチャンネルを内蔵
  • 9x9mmのLFCSPパッケージを採用
  • 商用、工業用、車載の温度グレードを提供

ADSP-BF592
工業用および汎用アプリケーション向けに最適化されたペリフェラル・セットを内蔵した低価格Blackfin
ADSP-BF592 Functional Block Diagram
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

ユーザ・ガイド 2

アプリケーション・ノート 42

プロセッサ・マニュアル 3

ソフトウェア・マニュアル 11

エミュレータ・マニュアル 3

集積回路異常 1

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース


ツールおよびシミュレーション


評価用キット

eval board
EMULATOR-USB & HP USB ICE

USB-Based Emulator and High Performance USB-Based Emulator

機能と利点

  • Full speed USB 1.1 interface enabling download speeds of up to 150 KB/Sec (ADZS-USB-ICE) or High speed USB 2.0 interface enabling download speeds of up to 1.5MB/sec (ADZS-HPUSB-ICE)
  • Background Telemetry Channel (BTC) support enabling non-intrusive data exchange at up to 2.0 MB/sec (ADZS-HPUSB-ICE only)
  • 1.8V, 2.5V, and 3.3V compliant and tolerant
  • Support for all ADI JTAG processors and DSPs
  • 5V tolerant and 3.3V compliant for 5V processors and DSPs
  • Multiprocessor support
  • 14-pin JTAG connector
  • 3-meter USB cable for difficult-to-reach targets
  • CE-certified

製品詳細

Analog Devices’ cost-effective Universal Serial Bus (USB)-based emulator and High performance (HP) Universal Serial Bus (USB)-based emulator each provide an easy, portable, non-intrusive, target-based debugging solution for Analog Devices JTAG processors and DSPs. These powerful USB-based emulators perform a wide range of emulation functions, including single-step and full speed execution with pre-defined breakpoints, and viewing and/or altering of register and memory contents. With the ability to automatically detect and support multiple I/O voltages, the USB and HP USB emulators enable users to communicate with all of the Analog Devices JTAG processors and DSPs using either a full speed USB 1.1 or high speed USB 2.0 port on the host PC. Applications and data can easily and rapidly be tested and transferred between the emulators and the separately available VisualDSP++ development and debugging environment(sold separately).

The plug-and-play architecture of USB allows the emulators to be automatically detected and configured by the host operating system. It can also be connected to and disconnected from the host without opening the PC or turning off the power to the PC. A 3-meter cable is included to connect the emulators to the host PC, thus providing abundant accessibility to hard to reach targets.

The HP USB-based emulator also supports the Background Telemetry Channel (BTC), a non-intrusive method for exchanging data between the host and target application without affecting the target system's real-time characteristics.

Part Number:
USB-Based Emulator
Part Number: ADZS-USB-ICE
High Performance USB-Based Emulator
Part Number: ADZS-HPUSB-ICE

Tools Support:
Tel: 1-800-ANALOGD (262-5643)
Contact Support

For additional information, contact your local Analog Devices Sales Office or Distributor.

eval board
EVAL-BF592-EZLITE

The ADSP-BF592 EZ-Kit Lite evaluation hardware provides a low-cost hardware solution for evaluating the ADSP-BF59x Blackfin processor family.

機能と利点

  • Analog Devices ADSP-BF592 Blackfin processor
  • Programmable VDDINT core power: AD5258 TWI digital potentiometer and ADP1715 low dropout linear regulator
  • SPI flash memory: Numonyx M25P16 – 16 Mb
  • Audio codec: Analog Devices SSM2603 stereo, 24-bit analog-to-digital and digital-to-analog converters, Highly efficient headphone amplifier, Stereo line input and monaural microphone input
  • Universal asynchronous receiver/transmitter (UART): ADM3202 RS-232 line driver/receiver, DB9 female connector
  • LEDs: Eight LEDs: one board reset (red), three general-purpose (amber), one power (green), one battery good indicator (green), one battery low indicator (amber) and one battery charging indicator (amber)
  • Push buttons: Four push buttons: one reset, two programmable flags, and one wake-up with debounce logic
  • Expansion interface II: Next generation of the expansion interface design, provides access to most of the processor signals
  • JTAG ICE 14-pin header

製品詳細

The ADSP-BF592 EZ-KIT Lite® provides developers with a cost-effective method for initial evaluation of the ADSP-BF592 processor via a USB-based, PC-hosted tool set. With this EZ-KIT Lite, users can learn more about the Analog Devices (ADI) ADSP-BF592 hardware and software development, and quickly prototype a wide range of applications.

 

The EZ-KIT Lite includes an ADSP-BF592 Blackfin Processor desktop evaluation board along with an evaluation suite of the VisualDSP++® development and debugging environment, including the C/C++ compiler, assembler, and linker. The evaluation suite of VisualDSP++ is designed to be used with the EZ-KIT Lite only.


Ordering Information:
Part number: ADZS-BF592-EZLITE


CROSSCORE® Tools Support:
Tel: 1-800-ANALOGD (262-5643)
Contact Support

EMULATOR-USB & HP USB ICE
USB-Based Emulator and High Performance USB-Based Emulator
EVAL-BF592-EZLITE
The ADSP-BF592 EZ-Kit Lite evaluation hardware provides a low-cost hardware solution for evaluating the ADSP-BF59x Blackfin processor family.

最新のディスカッション

最近表示した製品