ADSP-BF514F
製造中止Low Power Blackfin with Consumer Devices Connectivity
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
|
|
The Blackfin processor family is extended further into the portable market with the availability of an on chip removable storage interface including SDIO, CE-ATA and eMMC. The high performance 16/32-bit Blackfin embedded processor core, the flexible cache architecture, the enhanced DMA subsystem, and the dynamic power management (DPM) functionality allow system designers a flexible platform to address a wide range of connected applications, including PMP and WiFi devices.
IP protection has become a necessary part of today’s embedded computing applications. The ADSP-BF514F provides a security scheme which balances flexibility and upgradeability with performance through the inclusion of a firmware-based solution including OTP (One Time Programmable) memory to enable users to implement private keys for secure access to program code.
The BF514F includes an integrated 4Mb serial Flash (SPI) memory alongside the processor.
FLASH Memory Data Sheets:
4Mbit SPI Flash memory
ドキュメント
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 7
プロセッサ・マニュアル 3
製品ハイライト 1
ソフトウェア・マニュアル 11
エミュレータ・マニュアル 3
集積回路異常 1
製造中止品のデータシート 1
製品ハイライト 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADSP-BF514KBCZ-4F4 | 168-Ball CSPBGA (12mm x 12mm x 1.6mm) | ||
ADSP-BF514KSWZ-4F4 | 176-Lead LQFP (24mm x 24mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
3 18, 2011 - 10_0289 Datasheet changes for ADSP-BF51x/ BF51xF Products |
||
ADSP-BF514KBCZ-4F4 | 製造中止 | |
ADSP-BF514KSWZ-4F4 | 製造中止 | |
8 27, 2010 - 10_0197 Die Revision and Datasheet Changes for ADSP-BF512/F,BF514/F,BF516/F,BF518/F Products |
||
ADSP-BF514KBCZ-4F4 | 製造中止 | |
ADSP-BF514KSWZ-4F4 | 製造中止 | |
6 23, 2010 - 10_0151 Datasheet update for ADSP-BF51x/ BF51xF Products |
||
ADSP-BF514KBCZ-4F4 | 製造中止 | |
ADSP-BF514KSWZ-4F4 | 製造中止 | |
11 7, 2013 - 13_0091 Obsolescence and Replacement Options for ADSP-BF512F, BF514F, BF516F and BF518F Processors with Flash Memory. |
||
ADSP-BF514KBCZ-4F4 | 製造中止 | |
ADSP-BF514KSWZ-4F4 | 製造中止 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
ソフトウェアおよびツール異常 1
CrossCore® Embedded Studio
CCESは、アナログ・デバイセズのBlackfin®、SHARC®、Arm®の各プロセッサ・ファミリ向けに用意された、世界トップクラスの統合開発環境(IDE)です。
詳細を表示評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ツールおよびシミュレーション
Blackfin Processors Software and Tools
ツールを開く
IBISモデル 2
評価用キット
最新のディスカッション
ADSP-BF514Fに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める