ADSP-BF512
製造中民生機器接続機能内蔵の低消費電力Blackfin
- 製品モデル
- 9
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$8.84
製品の詳細
- 最大400MHz(800MMACS)の性能を持つBlackfinプロセッサ・コアを採用
- ステレオI2Sを8チャンネル・サポートするデュアル・チャンネル全二重同期シリアルが2ポート
- 一次元および二次元データの転送をサポートするペリフェラルDMAが12チャンネル
- Lockbox™セキュア・テクノロジ:コードとコンテンツを保護するハードウェアによるセキュリティ
- 外付けのSDRAM、SRAM、フラッシュ、ROMの複数バンクに対して外付け部品なしで接続を提供するメモリ・コントローラ
- 176ピン、0.5mmピッチ、24×24 LQFPパッケージを採用(商用温度範囲:0℃~+70℃と工業用温度範囲:-40℃~+85℃)
- 168ボール、BGAパッケージを採用(商用温度範囲:0℃~+70℃と工業温度範囲:-40℃~+85℃)
ADSP-BF512は、Blackfinプロセッサ・ファミリーへの低価格なエントリ・ポイントです。性能、内蔵ペリフェラル、価格の最適なバランスを提供するため、ポータブル・テスト機器、組み込み型モデム、バイオメトリクス、民生オーディオなどの価格に厳しい多くのアプリケーションに最適です。高性能な16/32ビットBlackfin組み込み型プロセッサ・コア、柔軟なキャッシュ・アーキテクチャ、強力なDMAサブシステム、ダイナミック・パワー・マネジメント(DPM)機能により、広範囲なアプリケーションに対応できる柔軟なプラットフォームを提供します。
IPの保護は、今日の組み込み型コンピューティング・アプリケーションに必要な機能になりました。ADSP-BF512は、プログラム・コードへの安全なアクセスに必要なプライベート・キーをユーザーが組み込むことができるOTP(ワンタイム・プログラマブル)メモリを導入し、ファームウェア使用のソリューションを採用することにより、柔軟性、拡張性、性能のバランスのとれたセキュリティ方式を提供します。
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 46
プロセッサ・マニュアル 3
製品ハイライト 1
ソフトウェア・マニュアル 11
エミュレータ・マニュアル 3
集積回路異常 1
製造中止品のデータシート 1
製品ハイライト 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADSP-BF512BBCZ-3 | 168-Ball CSPBGA (12mm x 12mm x 1.6mm) | ||
ADSP-BF512BBCZ-3RL | 168-Ball CSPBGA (12mm x 12mm x 1.6mm) | ||
ADSP-BF512BBCZ-4 | 168-Ball CSPBGA (12mm x 12mm x 1.6mm) | ||
ADSP-BF512BSWZ-3 | 176-Lead LQFP (24mm x 24mm w/ EP) | ||
ADSP-BF512BSWZ-4 | 176-Lead LQFP (24mm x 24mm w/ EP) | ||
ADSP-BF512KBCZ-3 | 168-Ball CSPBGA (12mm x 12mm x 1.6mm) | ||
ADSP-BF512KBCZ-4 | 168-Ball CSPBGA (12mm x 12mm x 1.6mm) | ||
ADSP-BF512KSWZ-3 | 176-Lead LQFP (24mm x 24mm w/ EP) | ||
ADSP-BF512KSWZ-4 | 176-Lead LQFP (24mm x 24mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
3 18, 2011 - 10_0289 Datasheet changes for ADSP-BF51x/ BF51xF Products |
||
ADSP-BF512BBCZ-3 | 製造中 | |
ADSP-BF512BBCZ-4 | 製造中 | |
ADSP-BF512BSWZ-3 | 製造中 | |
ADSP-BF512BSWZ-4 | 製造中 | |
ADSP-BF512KBCZ-3 | 製造中 | |
ADSP-BF512KBCZ-4 | 製造中 | |
ADSP-BF512KSWZ-3 | 製造中 | |
ADSP-BF512KSWZ-4 | 製造中 | |
8 27, 2010 - 10_0197 Die Revision and Datasheet Changes for ADSP-BF512/F,BF514/F,BF516/F,BF518/F Products |
||
ADSP-BF512BBCZ-3 | 製造中 | |
ADSP-BF512BBCZ-4 | 製造中 | |
ADSP-BF512BSWZ-3 | 製造中 | |
ADSP-BF512BSWZ-4 | 製造中 | |
ADSP-BF512KBCZ-3 | 製造中 | |
ADSP-BF512KBCZ-4 | 製造中 | |
ADSP-BF512KSWZ-3 | 製造中 | |
ADSP-BF512KSWZ-4 | 製造中 | |
6 23, 2010 - 10_0151 Datasheet update for ADSP-BF51x/ BF51xF Products |
||
ADSP-BF512BBCZ-3 | 製造中 | |
ADSP-BF512BBCZ-4 | 製造中 | |
ADSP-BF512BSWZ-3 | 製造中 | |
ADSP-BF512BSWZ-4 | 製造中 | |
ADSP-BF512KBCZ-3 | 製造中 | |
ADSP-BF512KBCZ-4 | 製造中 | |
ADSP-BF512KSWZ-3 | 製造中 | |
ADSP-BF512KSWZ-4 | 製造中 | |
10 18, 2016 - 16_0034 Assembly Relocation of Select LQFP,LQFP_EP,MQFP,TQFP,TQFP_EP Products to Stats ChipPAC China Jiangyin |
||
ADSP-BF512BSWZ-3 | 製造中 | |
ADSP-BF512BSWZ-4 | 製造中 | |
ADSP-BF512KSWZ-3 | 製造中 | |
ADSP-BF512KSWZ-4 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
ソフトウェアおよびツール異常 1
CrossCore® Embedded Studio
CCESは、アナログ・デバイセズのBlackfin®、SHARC®、Arm®の各プロセッサ・ファミリ向けに用意された、世界トップクラスの統合開発環境(IDE)です。
詳細を表示軽量TCP/IP(lwIP)スタック
CrossCore Embedded Studio向け軽量TCP/IP(lwIP)スタックは、組み込みプラットフォーム用に広く採用されているTCP/IPスタックの実装の1つで、TCP/IPセットの大半のネットワーキング・プロトコルに対応しています。
詳細を表示評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ツールおよびシミュレーション
評価用キット
最新のディスカッション
ADSP-BF512に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める