ADSP-21991
製造中止High-Performance Mixed-Signal DSP, 160 MHz, 32K Words Program Memory RAM
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- 160 MHz, ADSP-219x DSP Core
- 8-Channel, 14-Bit, 20 MSPS ADC with On-Chip Voltage Reference
- 32K Words Program Memory RAM
- 8K Words Data Memory RAM
- Three-Phase PWM Generation Unit with additional Dual Auxiliary PWM Outputs
- External Memory Interface (to 1 MWord)
- Incremental Encoder Interface Unit
- Three 32-Bit, General Purpose Timers
- 16-Bit General Purpose Flag I/O Port
- Synchronous Serial (SPORT) & SPI Communications Port
The ADSP-21991 extends the ADSP-2199x mixed signal DSP product family by offering increased memory integration compared with the ADSP-21990. The ADSP-21991 integrates a 160 MHz, 16-bit, ADSP-219x DSP core and an 8-channel, 14-bit, 20 MSPS ADC (with dual sample-and-hold amplifiers for simultaneous sampling). Additional mixed-signal integration includes a precision on-chip voltage reference, and a power-on-reset (POR) circuit. Various control peripherals are provided for single-chip solutions for embedded control and signal processing applications.
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 54
技術記事 1
プロセッサ・マニュアル 4
製品ハイライト 1
ソフトウェア・マニュアル 10
集積回路異常 1
レガシー・エミュレータ・マニュアル 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADSP-21991BSTZ | 176-Lead LQFP (24mm x 24mm) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 18, 2010 - 07_0093 Conversion to Laser Mark for all ADSPXXXX, ADSSTXXXX, and PC Audio Codecs Ink on Plastic Encapsulated Parts |
||
ADSP-21991BSTZ | 製造中止 | |
1 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
ADSP-21991BSTZ | 製造中止 | |
9 10, 2012 - 11_0112 ADI Corporate Obsolescence Notice-October 2011 (Standard Products) |
||
ADSP-21991BSTZ | 製造中止 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
コード例 1
ソフトウェアおよびツール異常 1
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ツールおよびシミュレーション
ADSP-21xx Processors: ソフトウェア&ツール一覧
ADSP-21xx Processorsソフトウェア&ツールの一覧を掲載しています。
ツールを開く評価用キット
最新のディスカッション
ADSP-21991に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める