ADSP-21990
新規設計には非推奨高性能ミックスド・シグナル DSP、160 MHz、4 K ワード・プログラム・メモリ RAM
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- 160 MHz、ADSP-219x DSP コア
- 電圧リファレンスを内蔵した 8 チャンネル、14 ビット、20 MSPS ADC
- 4K ワード・プログラム・メモリ RAM
- 4K ワード・データ・メモリ RAM
- 外部メモリ・インターフェース(最大 1 M ワード)
- 2 本の補助 PWM 出力を備えた 3 相 PWM 生成ユニット
- インクリメンタル・エンコーダ・インターフェース・ユニット
- 3 個の 32 ビット汎用タイマー
- 16 ビットの汎用フラグ I/O ポート
- 同期シリアル・ポート(SPORT)と SPI 通信ポート
ADSP-21990 は、アナログ・デバイセズの初めての高性能ミックスド・シグナル DSP 製品です。ADSP-21990 は、160 MHz、16 ビット の ADSP-219x DSP コアと、 8 チャンネル、14 ビット、20 MSPS の A/D コンバータを内蔵しています(同時サンプリングを行うために 2 個のサンプル&ホールド・アンプも内蔵)。また、ミックスド・シグナルの集積化として、高精度電圧リファレンスとパワーオン・リセット(POR)回路も内蔵しています。さまざまな制御ペリフェラルを搭載しているので、組み込み制御および信号処理アプリケーション向けにシングルチップ・ソリューションを提供できます。
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 58
プロセッサ・マニュアル 2
製品ハイライト 1
ソフトウェア・マニュアル 10
集積回路異常 1
レガシー・エミュレータ・マニュアル 2
製品ハイライト 1
レガシー評価用キットマニュアル 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADSP-21990BSTZ | 176-Lead LQFP (24mm x 24mm) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 18, 2010 - 07_0093 Conversion to Laser Mark for all ADSPXXXX, ADSSTXXXX, and PC Audio Codecs Ink on Plastic Encapsulated Parts |
||
ADSP-21990BSTZ | 製造中止 | |
9 10, 2012 - 11_0112 ADI Corporate Obsolescence Notice-October 2011 (Standard Products) |
||
ADSP-21990BSTZ | 製造中止 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
コード例 1
ソフトウェアおよびツール異常 1
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ツールおよびシミュレーション
ADSP-21xx Processors: ソフトウェア&ツール一覧
ADSP-21xx Processorsソフトウェア&ツールの一覧を掲載しています。
ツールを開く評価用キット
最新のディスカッション
ADSP-21990に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める