adsp-2186l
新規設計には非推奨16 ビット、40 MIPS、3.3 V、2 つのシリアル・ポート、ホスト・ポート、40 KB RAM
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- 25 ns の命令サイクル・タイム、40 MIPS の性能を持続
- シングルサイクルの命令実行
- ADSP-2100 ファミリーとコード互換で、命令セットを拡張
- 8K ワードのオンチップ・プログラム・メモリ RAM、および 8K ワードのオンチップ・データ・メモリ RAM として構成される 40K バイトのオンチップ RAM
- 命令とデータ記憶両用のプログラム・メモリ
- オンチップ・メモリに高速アクセスするための 16 ビットの内部 DMA ポート(モードを選択可能)
- データ・テーブルとプログラム・オーバーレイを記憶するための 4 M バイトのバイト・メモリ・インターフェース
- トランスペアレントなプログラムおよびデータ・メモリ転送を行うためのバイト・メモリへの 8 ビット DMA(モードを選択可能)
ADSP-2186L は、デジタル信号処理(DSP)およびその他の高速数値処理アプリケーション向けに最適化された 3.3V 動作のシングルチップ・マイクロコンピュータです。
ADSP-2186L は、8K ワード(24 ビット)のプログラム RAM、および 8K ワード(16 ビット)のデータ RAM として構成される 40K バイトのオンチップ・メモリを内蔵しています。バッテリ駆動携帯機器の低消費電力化の要求を満たすため、パワーダウン回路も実装されています。ADSP-2186L は 100 ピン LQFP パッケージを採用しています。
さらに、ADSP-2186L は、柔軟性を高めるため、ビット操作(ビット・セット、ビット・クリア、ビット・トグル、ビット・テスト)、新しい ALU 定数、新しい乗算命令(x の 2 乗)、バイアスされた丸め、結果のない ALU 演算、I/O メモリ転送、グローバル割込みマスクなどの新しい命令をサポートしています。
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 57
プロセッサ・マニュアル 4
ソフトウェア・マニュアル 5
集積回路異常 1
レガシー・エミュレータ・マニュアル 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADSP-2186LBSTZ-160 | 100-Lead LQFP (14mm x 14mm) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
3 22, 2013 - 13_0009 Obsolescence of ADSP-2186LBSTZ-160 |
||
ADSP-2186LBSTZ-160 | 製造中止 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
コード例 1
ソフトウェアおよびツール異常 1
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ツールおよびシミュレーション
Designing with BGA
Surface Mount Assembly Recommendations for Plastic Ball Grid Array (PBGA) Packages
ツールを開く最新のディスカッション
ADSP-2186Lに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める