ADSP-2185L
最終販売16-bit, 52 MIPS, 3.3v, 2 serial ports, host port, 80 KB RAM
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
|
|
The ADSP-2185L is a single-chip, 3.3V microcomputer optimized for digital signal processing (DSP) and other high speed numeric processing applications.
The ADSP-2185L integrates 80K bytes of on-chip memory configured as 16K words (24-bit) of program RAM and 16K words (16-bit) of data RAM. Power-down circuitry is also provided to meet the low power needs of battery operated portable equipment. The ADSP-2185L is available in 100-pin LQFP package.
In addition, the ADSP-2185L supports new instructions, which include bit manipulations- bit set, bit clear, bit toggle, bit test- new ALU constants, new multiplication instruction (x squared), biased rounding, result free ALU operations, I/O memory transfers and global interrupt masking, for increased flexibility.
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 58
プロセッサ・マニュアル 4
ソフトウェア・マニュアル 5
集積回路異常 1
レガシー・エミュレータ・マニュアル 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADSP-2185LBSTZ-210 | 100-Lead LQFP (14mm x 14mm) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 18, 2016 - 16_0034 Assembly Relocation of Select LQFP,LQFP_EP,MQFP,TQFP,TQFP_EP Products to Stats ChipPAC China Jiangyin |
||
ADSP-2185LBSTZ-210 | ||
6 18, 2010 - 07_0093 Conversion to Laser Mark for all ADSPXXXX, ADSSTXXXX, and PC Audio Codecs Ink on Plastic Encapsulated Parts |
||
ADSP-2185LBSTZ-210 | ||
1 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
ADSP-2185LBSTZ-210 | ||
8 29, 2024 - 24_0080 Obsolescence of ADSP-2185L, ADSP-2187L and ADSP-21065L products |
||
ADSP-2185LBSTZ-210 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
コード例 1
ソフトウェアおよびツール異常 1
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ツールおよびシミュレーション
Designing with BGA
Surface Mount Assembly Recommendations for Plastic Ball Grid Array (PBGA) Packages
ツールを開く最新のディスカッション
ADSP-2185Lに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める