adsp-2181
新規設計には非推奨16 ビット、40 MIPS、5 V、2 つのシリアル・ポート、ホスト・ポート、80 KB RAM
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- 5.0 V 動作の 20 MHz の水晶発振器で 25 ns の命令サイクル・タイム
- 40 MIPS の性能を持続
- ADSP-2100 ファミリーとコード互換で、命令セットを拡張
- 16K ワードのオンチップ・プログラム・メモリ RAM、および 16K ワードのオンチップ・データ・メモリ RAM として構成される 80K バイトのオンチップ RAM
- 命令とデータ記憶両用のプログラム・メモリ
- オンチップ・メモリに高速アクセスするための 16 ビットの内部 DMA ポート
- データ・テーブルとプログラム・オーバーレイを記憶するための 4 M バイトのメモリ・インターフェース
- トランスペアレントなプログラムおよびデータ・メモリ転送を行うためのバイト・メモリへの 8 ビット DMA
ADSP-2181 は、デジタル信号処理(DSP)およびその他の高速数値処理アプリケーション向けに最適化されたシングルチップ・マイクロコンピュータです。
ADSP-2181 は、ADSP-2100 ファミリー・ベースのアーキテクチャ(3 つの演算ユニット、データ・アドレス・ジェネレータ、およびプログラム・シーケンサ)と 2 つのシリアル・ポート、16 ビットの内部 DMA ポート、バイト DMA ポート、プログラマブル・タイマー、フラグ I/O、広範な割込み機能、オンチップ・プログラムおよびデータ・メモリを組み合わせたものです。
ADSP-2181 は、16K ワード(24 ビット)のプログラム RAM、および 16K ワード(16 ビット)のデータ RAM として構成される 80K バイトのオンチップ・メモリを内蔵しています。バッテリ駆動携帯機器の低消費電力化の要求を満たすため、パワーダウン回路も実装されています。ADSP-2181 は、128 ピンの TQFP パッケージおよび 128 ピンの PQFP パッケージを採用しています。
さらに、ADSP-2181 は、柔軟性を高めるため、ビット操作(ビット・セット、ビット・クリア、ビット・トグル、ビット・テスト)、新しい ALU 定数、新しい乗算命令(x の 2 乗)、バイアスされた丸め、結果のない ALU 演算、I/O メモリ転送、グローバル割込みマスクなどの新しい命令をサポートしています。高速、ダブル・メタル、低消費電力の CMOS プロセスで製造されているので、ADSP-2181 は 30 ns の命令サイクル・タイムで動作します。どの命令も 1 プロセッサ・サイクル内で実行することができます。ADSP-2181 の柔軟なアーキテクチャと幅広い命令セットにより、複数の演算を並行して実行できます。ADSP-2181 は、1 プロセッサ・サイクル内で以下の処理を実行できます。
- 次のプログラム・アドレスの生成
- 次の命令のフェッチ
- 1 つまたは 2 つのデータ移動
- 1 つまたは 2 つのデータ・アドレス・ポインタの更新
- 演算の実行
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 71
技術記事 1
プロセッサ・マニュアル 4
ソフトウェア・マニュアル 4
集積回路異常 1
レガシー・エミュレータ・マニュアル 1
Analog Dialogue 3
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADSP-2181BSZ-133 | 128-Lead MQFP (28mm x 28mm) | ||
ADSP-2181KSZ-160 | 128-Lead MQFP (28mm x 28mm) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 18, 2016 - 16_0034 Assembly Relocation of Select LQFP,LQFP_EP,MQFP,TQFP,TQFP_EP Products to Stats ChipPAC China Jiangyin |
||
ADSP-2181BSZ-133 | 製造中 | |
ADSP-2181KSZ-160 | 製造中 | |
6 18, 2010 - 07_0093 Conversion to Laser Mark for all ADSPXXXX, ADSSTXXXX, and PC Audio Codecs Ink on Plastic Encapsulated Parts |
||
ADSP-2181BSZ-133 | 製造中 | |
ADSP-2181KSZ-160 | 製造中 | |
8 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
ADSP-2181BSZ-133 | 製造中 | |
ADSP-2181KSZ-160 | 製造中 | |
1 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
ADSP-2181BSZ-133 | 製造中 | |
ADSP-2181KSZ-160 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
コード例 1
ソフトウェアおよびツール異常 1
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ツールおよびシミュレーション
ADSP-21xx Processors: ソフトウェア&ツール一覧
ADSP-21xx Processorsソフトウェア&ツールの一覧を掲載しています。
ツールを開く評価用キット
最新のディスカッション
ADSP-2181に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める