ADSP-21488
製造中高性能第4世代DSP
- 製品モデル
- 10
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$12.68
製品の詳細
- 400MHzコア・クロック速度
- 3Mビットの内蔵RAM
- FIR、IIR、およびFFTアクセラレータ
- 16ビット幅SDR SDRAM外部メモリ・インターフェース
- S/P DIF Tx/Rx、8チャンネル非同期サンプル・レート・コンバータなどのペリフェラルに対するユーザ定義可能なアクセスを可能にするデジタル・アプリケーション・インターフェース(DAI)
- スキャッタ/ギャザDMA、遅延ラインDMAなどの十分に強化されたDMA
- I2S、左詰めサンプル・ペア、DSPシリアルおよびTDMモードをサポートする8個のシリアル・ポート(SPORT)
- マスタおよびスレーブ・モードをサポートする2個のSPI互換ポート
- UARTおよび2線式インターフェース
- 16パルス幅変調(PWM)チャンネル
- 3個のフル機能タイマ
- 176 ld LQFP EPADおよび100 ld LQFP EPADパッケージ
- 商業および工業用温度範囲
SHARC ADSP-21488は、第4世代のSHARC®プロセッサの2つの新しいメンバーの1つであり、ADSP-21486、ADSP-21487、ADSP-21488、ADSP-21489が追加され、パフォーマンスの向上、ハードウェア・ベースのフィルタ・アクセラレータ、オーディオおよびアプリケーションに焦点を当てたペリフェラル、新しいメモリ構成が実現しています。この結果、最新のサラウンド・サウンド・デコーダ・アルゴリズムがサポートされています。すべてのデバイスは、互いにピン互換であり、以前のすべてのSHARCプロセッサと完全にコード互換です。第4世代SHARCプロセッサ・ファミリのこの最も新しいメンバは、単一命令の複数データ(SIMD)コアをベースとしており、32ビット固定小数点および32/40ビット浮動小数点演算形式がどちらもサポートされるため、高性能なオーディオ・アプリケーションに特に適しています。
ADSP-21488は、第4世代SHARCプロセッサ・ファミリ内のLQFPパッケージで最高性能の–400MHz/2400 MFLOP–を実現します。このレベルの性能のため、ADSP-21488は特に車載オーディオおよび産業用制御セグメントへの対応に最適です。高性能なコアに加えて、ADSP-21488には追加の処理ブロック(FIR、IIR、およびFFTアクセラレータ)も含まれているため、システム全体の性能が向上します。これは、可変命令セット・アーキテクチャ(VISA)と呼ばれる新機能であり、コード・サイズを20%~30%小さくし、使用可能なメモリ・サイズを大きくすることができます。第4世代のDSPを使用すると、16ビット幅SDR SDRAMへのグルーレス・インターフェースを提供することにより、外部メモリに接続できます。
第4世代SHARCプロセッサは、ハードウェア設計を簡略化して設計のリスクを最小限に抑え、最終的に市場投入までの時間を短縮することを目的とした、アプリケーション固有のペリフェラルとも統合されています。同じグループにまとめられた全体的な名称のデジタル・アプリケーション・インターフェース(DAI)は、互いに接続したり、ソフトウェアによってプログラミング可能な信号ルーティング・ユニット(SRU)を通じて外部ピンに接続したりできます。SRUは、DAIブロック間で完全かつ柔軟なルーティングを可能にする革新的なアーキテクチャ機能です。SRU経由で接続されるペリフェラルには、シリアル・ポート、IDP、S/PDIF Tx/Rx、8チャンネル非同期サンプル・レート・コンバータ・ブロックが含まれますが、これに限定されません。第4世代SHARCがあれば、シリアル・ポートからのデータをDMAコントローラにより外部メモリに直接転送できます。SPI、UART、2線式インターフェースなどの他のペリフェラルは、デジタル・ペリフェラル・インターフェース(DPI)を通じてルーティングされます。
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 5
アプリケーション・ノート 32
プロセッサ・マニュアル 3
ソフトウェア・マニュアル 11
エミュレータ・マニュアル 3
集積回路異常 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADSP-21488BSWZ-3A | 100-Lead LQFP (14mm x 14mm w/ heatsink) | ||
ADSP-21488BSWZ-3B | 176-Lead LQFP (24mm x 24mm w/ heatsink) | ||
ADSP-21488BSWZ-4A | 100-Lead LQFP (14mm x 14mm w/ heatsink) | ||
ADSP-21488BSWZ-4B | 176-Lead LQFP (24mm x 24mm w/ heatsink) | ||
ADSP-21488KSWZ-3A | 100-Lead LQFP (14mm x 14mm w/ heatsink) | ||
ADSP-21488KSWZ-3A1 | 100-Lead LQFP (14mm x 14mm w/ heatsink) | ||
ADSP-21488KSWZ-3B | 176-Lead LQFP (24mm x 24mm w/ heatsink) | ||
ADSP-21488KSWZ-4A | 100-Lead LQFP (14mm x 14mm w/ heatsink) | ||
ADSP-21488KSWZ-4B | 176-Lead LQFP (24mm x 24mm w/ heatsink) | ||
ADSP-21488KSWZ-4B1 | 176-Lead LQFP (24mm x 24mm w/ heatsink) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 18, 2016 - 16_0034 Assembly Relocation of Select LQFP,LQFP_EP,MQFP,TQFP,TQFP_EP Products to Stats ChipPAC China Jiangyin |
||
ADSP-21488BSWZ-3A | 製造中 | |
ADSP-21488BSWZ-3B | 製造中 | |
ADSP-21488BSWZ-4A | 製造中 | |
ADSP-21488BSWZ-4B | 製造中 | |
ADSP-21488KSWZ-3A | 製造中 | |
ADSP-21488KSWZ-3A1 | 製造中 | |
ADSP-21488KSWZ-3B | 製造中 | |
ADSP-21488KSWZ-4A | 製造中 | |
ADSP-21488KSWZ-4B | 製造中 | |
ADSP-21488KSWZ-4B1 | 製造中 | |
9 29, 2023 - 23_0099 Alternate Test Site for ADSP-2148x 176-Ld LQFP Products |
||
ADSP-21488BSWZ-3B | 製造中 | |
ADSP-21488BSWZ-4B | 製造中 | |
ADSP-21488KSWZ-3B | 製造中 | |
ADSP-21488KSWZ-4B | 製造中 | |
ADSP-21488KSWZ-4B1 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
ソフトウェアおよびツール異常 1
SigmaStudio®+
車載オーディオ、コネクティビティ、アルゴリズム/IPアプリケーション向けのシステム・レベル・ソリューション
詳細を表示CrossCore® Embedded Studio
CCESは、アナログ・デバイセズのBlackfin®、SHARC®、Arm®の各プロセッサ・ファミリ向けに用意された、世界トップクラスの統合開発環境(IDE)です。
詳細を表示SigmaStudio®
アナログ・デバイセズのDSPオーディオ・プロセッサおよびA2B®(オートモーティブ・オーディオ・バス)トランシーバー向けにプログラミング、開発、チューニングを行うソフトウェアのグラフィック開発ツール
詳細を表示評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ツールおよびシミュレーション
評価用キット
最新のディスカッション
ADSP-21488に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める