ADSP-21371
製造中32ビット浮動小数点 高性能SHARCプロセッサ 自動車用オーディオ向け
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$20.77
製品の詳細
- 1596MFLOPSのピーク性能を備えた266MHzのSIMD SHARCコア
- 1MビットSRAM、および業界標準のオーディオ・デコードとポストプロセッシング係数を内蔵した4MビットROM
- 最高速のプロセッサ実行と並行して周辺クロック速度で実行される32ビットのDMA転送
- 同期(SDRAM)および非同期両方のメモリ・デバイスとグルーレスに接続する32ビット幅の外部ポート
- メイン・メモリからのダイレクト実行
- S/P DIFトランスミッタ/レシーバなどの周辺機能に対してユーザが設定可能なデジタル・オーディオ・インターフェース(DAI)
- 外部メモリに循環バッファを保持するタップ/オフセット・ベースの読出し動作の遅延ラインDMAエンジン
- I2Sモード、レフト・ジャスティファイ・モード、TDMモードに対応する8個のシリアル・ポート(SPORT)
- マスター・モードとスレーブ・モードに対応する2個のSPI互換ポート
- 16チャンネルのパルス幅変調(PWM)出力
- フル機能装備の3個のタイマ
- 208ピンMQFPパッケージ:商用および工業用温度範囲
ADSP-21375とADSP-21371を含む第3世代のSHARC®プロセッサは、より高速な処理パワー、オーディオに特化した周辺機能、および新しいメモリ構成を備え、最新のサラウンドサウンド・デコーダ・アルゴリズムに対応できます。すべてのデバイスは、ADSP-21367やADSP-21369などの他のSHARCプロセッサ製品とピン互換および完全なコード互換です。これらの最新のSHARCプロセッサ・ファミリー製品は、32ビット固定小数点と32/40ビット浮動小数点演算フォーマットに対応する単一命令複数データ(SIMD)コアをベースにしているため、高性能のオーディオ・アプリケーションに最適です。
ADSP-21371は第3世代のSHARCプロセッサ・ファミリー製品の1つとして、きわめて低い価格で266MHz/1596MFLOPSの高い性能を発揮します。したがって、ますます高度な条件が求められるプロ用オーディオおよび自動車用オーディオの市場ニーズに低価格で応える製品として最適です。コア性能の強化に加えて、S/P DIFトランスミッタ/レシーバなどの付加価値の高い周辺機能も追加されています。さらに、133MHzで動作する32ビット・インターフェースによって、同期式のSDRAMとダイレクトにインターフェースします。
第3世代SHARCプロセッサには、ハードウェア設計を簡素化し、設計上のリスクを最小化すると同時に、最終製品の市場化までの時間を短縮するように設計された、特定用途向けの周辺機能も集積化されています。周辺機能に対してユーザが設定可能なデジタルアプリケーションインタフェース(DAI)と呼ばれるこれらの機能ブロックは、ソフトウェア・プログラマブルな信号ルーティング・ユニット(SRU)を介して、相互にまたは外部ピンに接続することが可能です。SRUはDAIブロック間の完全で柔軟なルーティングを可能にする革新的なアーキテクチャです。SRUを経由して接続される周辺機能には、シリアル・ポート、SPIポート、S/P DIFトランスミッタ/レシーバなどがあります。
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 5
アプリケーション・ノート 41
プロセッサ・マニュアル 4
製品ハイライト 1
ソフトウェア・マニュアル 11
エミュレータ・マニュアル 3
集積回路異常 1
よく聞かれる質問 1
製品ハイライト 1
製品選択ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADSP-21371BSWZ-2B | 208-Lead LQFP (28mm x 28mm w/ EP) | ||
ADSP-21371KSWZ-2B | 208-Lead LQFP (28mm x 28mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 18, 2016 - 16_0034 Assembly Relocation of Select LQFP,LQFP_EP,MQFP,TQFP,TQFP_EP Products to Stats ChipPAC China Jiangyin |
||
ADSP-21371BSWZ-2B | 製造中 | |
ADSP-21371KSWZ-2B | 製造中 | |
6 18, 2010 - 07_0093 Conversion to Laser Mark for all ADSPXXXX, ADSSTXXXX, and PC Audio Codecs Ink on Plastic Encapsulated Parts |
||
ADSP-21371BSWZ-2B | 製造中 | |
ADSP-21371KSWZ-2B | 製造中 | |
1 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
ADSP-21371BSWZ-2B | 製造中 | |
ADSP-21371KSWZ-2B | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
ツールおよびシミュレーション
評価用キット
最新のディスカッション
ADSP-21371に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める