ADSP-21160N
製造中高性能32ビットSHARC DSP、100 MHz
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- コア命令レート:100 MHz(10.5 ns)
- 2つの演算ユニットのSIMD動作を含み、命令を1サイクルで実行
- 570 MFLOPSピーク、380 MFLOPSの持続性能(FIRをベース)
- モジュロおよびビット反転アドレシング機能付きの2個のData Address Generators(DAG)
- EEE 1149.1 JTAG規格テスト・アクセス・ポートとオンチップ・エミュレーション
- 効率的なプログラム・シーケンシング機能を提供する、ゼロ・オーバーヘッドのループ処理と1サイクルのループ・セットアップ
- 400ボール27 x 27 mmメトリックPBGAパッケージ
- 単一命令複数データ(SIMD)アーキテクチャは2つの演算処理エレメントを提供、同時実行そしてADSP-2106x SHARC DSPファミリーとアセンブラ・レベルでコード互換
ADSP-21160N SHARC® DSPはADSP-21160の2つ目の繰り返し製品です。この製品は0.18ミクロンCMOSプロセスで製造され、その前の製品ADSP-21160Mより高性能で低消費電力になっています。ADSP-21160Nは、携帯性を簡素化するために、SISD(単一命令、単一データ)モードで、第一世代のADSP-2106x SHARC DSPとアプリケーション・ソース・コード互換になっています。プロセッサのSIMD(単一命令複数データ)機能を利用するには、いくつかのコードを変更する必要があります。ADSP-21160Nは、他のSHARCのように高性能DSPアプリケーションに最適化された32ビット・プロセッサです。ADSP-21160Nは100 MHzコア、デュアル・ポート・オンチップSRAM、マルチプロセシング支援付き統合型I/Oプロセッサ、I/Oのボトルネックを解消する複数の内部バスを内蔵しています。
ADSP-21160Nは単一命令、複数データ(SIMD)処理を取り入れます。2つの演算ユニット(ADSP-2106x SHARC DSPは1つ)を使用するので、ADSP-21160Nは様々なDSPアルゴリズムに関してADSP-2106xに対し性能を2倍にできます。
ADSP-21160NはDSPの集積のためのSHARCの業界最先端の規格を継承し、高性能32ビットDSPコアと集積化されたオンチップのシステム機能を結合しています。これらの機能には4Mビットデュアル・ポートSRAMメモリ、ホスト・プロセッサ・インターフェース、I/Oプロセッサが含まれており、14 DMAチャンネル、2個のシリアル・ポート、6個のリンク・ポート、外部パラレル・バス、外部部品不要のマルチプレシングをサポートします。
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 36
プロセッサ・マニュアル 4
製品ハイライト 1
集積回路異常 1
レガシー・エミュレータ・マニュアル 2
製品ハイライト 1
製品選択ガイド 1
レガシー評価用キットマニュアル 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADSP-21160NCBZ-100 | 400-Ball PBGA (27mm x 27mm) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
8 23, 2023 - 23_0004 Assembly Site Transfer of Select PBGA Products to ASE Kaohsiung (AEG) |
||
ADSP-21160NCBZ-100 | 製造中 | |
7 14, 2021 - 20_0165 Assembly Transfer of Select PBGA Products to ASE Chungli (AET) |
||
ADSP-21160NCBZ-100 | 製造中 | |
6 18, 2010 - 07_0093 Conversion to Laser Mark for all ADSPXXXX, ADSSTXXXX, and PC Audio Codecs Ink on Plastic Encapsulated Parts |
||
ADSP-21160NCBZ-100 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
ソフトウェアおよびツール異常 1
CrossCore® Embedded Studio
CCESは、アナログ・デバイセズのBlackfin®、SHARC®、Arm®の各プロセッサ・ファミリ向けに用意された、世界トップクラスの統合開発環境(IDE)です。
詳細を表示評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ツールおよびシミュレーション
評価用キット
最新のディスカッション
ADSP-21160Nに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める