ADN8835

新規設計に推奨

熱電クーラー(TEC)コントローラ、3 A 、超小型

製品モデル
1
1Ku当たりの価格
最低価格:$8.07
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 高効率シングル・インダクタ構成 
  • TECコントローラ用低RDSONMOSFETを内蔵 
  • TECの電圧と電流動作のモニタ機能 
  • 外付け検出用抵抗は不要 
  • 過熱用と冷却用に別々の電流制限設定 
  • 設定可能な最大TEC電圧 
  • PWMドライバのスイッチング周波数:2.0 MHz(typ) 
  • 外部同期 
  • ゼロ・ドリフトのレールtoレール・チョッパ・アンプを2個内蔵 
  • NTC熱センサー 又は RTD熱センサーに対応 
  • ±1%精度の2.50 Vリファレンス出力 
  • 温度ロック表示
  • 36ピン、6 mm×6 mm LFCSPパッケージを採用

ADN8835
熱電クーラー(TEC)コントローラ、3 A 、超小型
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

評価用キット

eval board
EVAL-ADN8835

ADN8835 評価用ボード

機能と利点

  • 3 A TEC ドライバを内蔵した完全な TEC コントローラ
  • 動作電圧範囲: VIN = 2.7 V ~ 5.5 V
  • TEC 電圧および電流動作モニタリング
  • 独立した TEC の加熱および冷却電流制限設定
  • プログラマブルな最大 TEC 電圧
  • 1.85 MHz ~ 3.25 MHz の外部同期
  • 2.5 V リファレンス出力
  • NTC サーミスタ接続の入力
  • TEC モジュール・ワイヤの出力
  • ディスエーブル・ジャンパ
  • 45 mm × 25 mm の評価用ボード・サイズ

製品詳細

ADN8835CP-EVALZ は、各種の TEC モジュールおよびサーミスタと組み合わせて動作するように設計された設定可能な評価用ボードです。ADN8835(評価用ボードに内蔵)は、H ブリッジ構成で 2 対の相補内蔵 MOSFET を使用し、TEC コントローラを通して双方向電流を供給および制御します。

TEC 冷却および加熱電流制限は 3 A に設定され、最大 TEC 電圧は 2 つのオンボード抵抗分圧器を使用して 3.5 V にプログラムされています。温度設定点回路は、10 kΩ の負温度係数(NTC)サーミスタで機能するように最適化されています。オンボード線形積分微分型(PID)補償ネットワーク部品は、必要な応答時間と温度の安定性を実現するために温度制御ループ特性と熱負荷を一致させる異なる値の部品をハンダ処理することで置き換えることができます。冷却および加熱の TEC 電流制限と最大 TEC 電圧設定も、対応する部品の値を変えることで変更できます。

また、調整可能アナログ・サーマル PID ネットワーク、温度設定点、最大 TEC 電流および TEC 電圧制限用の調整可能部品を持つ ADN8835 ベース・ボードにこのボードを接続することもできます。

ADN8835 の詳細な仕様は、ADN8835 のデータシートに記載されています。評価用ボードを使用する際は、このユーザー・ガイドと併せて参照してください。

EVAL-ADN8835
ADN8835 評価用ボード

最新のディスカッション

最近表示した製品