ADM4073
ADM4073
製造中ハイサイド電流検出アンプ、低価格、電圧出力
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.20
Viewing:
製品の詳細
- 低価格、小型、電流検出ソリューション
- 3種のゲイン・バージョンが入手可能:
+20V/V(ADM4073T)
+50V/V(ADM4073F)
+100V/V(ADM4073H) - ±1.0°のフルスケール精度
- 供給電源電流:500μA
- 広帯域幅:1.8MHz
- 動作電源:+3V~+28V
- コモンモード範囲は広く電源電圧とは無関係:+2V~+28V
- 動作範囲:-40℃~+125℃
- 小型6ピン、SOT-23パッケージで供給
- MAX4073とピン互換
ADM4073は、低価格、ハイサイド電流検出アンプで、ゲイン設定用の抵抗を必要としない電圧出力を特徴としています。この製品は、携帯電話、ノートブックPC、PDA、およびその他の電流モニタが重要なシステムのような、小型の携帯アプリケーションにとって理想的な製品です。グランド側の経路が中断されることの無いハイサイド側の電流モニタであるため、ADM4073は充電式バッテリ駆動のシステムにとって特に有用で、1.8MHzの広い帯域幅のため、内部でのバッテリ充電制御ループで使用するのに適しています。+2V~+28Vの入力コモンモード範囲は、電源電圧に依存しません。
3種のゲイン・バージョンと選択可能な外部の検出抵抗の組み合わせによって、フルスケールの電流読み取りを設定します。ADM4073は、ハイレベルの集積化を提供していますので、結果として簡素で小型の電流検出ソリューションを実現します。
ADM4073は、単電源+3V~+28Vの電源電圧で動作し、電源電流はわずか0.5mAしか流れません。この製品は、車載動作温度範囲(-40℃~+125℃)にわたって仕様規定されており、6ピンのSOT-23パッケージを採用しています。
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADM4073FWRJZ-REEL7 | 6-Lead SOT-23 | ||
ADM4073HWRJZ-REEL7 | 6-Lead SOT-23 | ||
ADM4073TWRJZ-REEL7 | 6-Lead SOT-23 |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 4, 2010 - 10_0009 Halogen Free Material Change for SOT_23 Products |
||
ADM4073FWRJZ-REEL7 | 製造中 | |
ADM4073HWRJZ-REEL7 | 製造中 | |
ADM4073TWRJZ-REEL7 | 製造中 | |
11 16, 2009 - 06_0157 Qualification of the 8" H6 Thin Film BiPolar Wafer Fab Process at Analog Devices, Limerick, Ireland |
||
ADM4073FWRJZ-REEL7 | 製造中 | |
ADM4073HWRJZ-REEL7 | 製造中 | |
ADM4073TWRJZ-REEL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。