ADM1294

最終販売

デジタル・パワー・モニタ、PMBusインターフェース付き

製品モデル
9
1Ku当たりの価格
最低価格:$5.11
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 電流と2つの電圧をモニタ
  • 低検出電圧で高精度電流モニタ
    ±20mVの検出電圧で精度0.33%(全温度範囲)
  • ハイサイドとローサイドの電流検出をサポート
  • 電源入力範囲を広くするためのシャント・レギュレータを内蔵
  • 電流、電圧、電力を報告
  • 電力量計用電力積算
  • 双方向電流の検出
  • デジタル的にプログラム可能な電流警告

    詳細はデータシートをご参照ください。
ADM1294
デジタル・パワー・モニタ、PMBusインターフェース付き
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
EVAL-ADM1293

ADM1293/ADM1294 Evaluation Board

機能と利点

  • Fully functional support evaluation kit for the ADM1293/ADM1294
  • Populated and tested with 12 V, 73 A, 3 mF design
  • Populated and tested with 12 V, 73 A, 3 mF design
  • Supports up to four sense resistors in parallel
  • Supports up to six FETs in parallel
  • LED indicated status outputs
  • Wide input voltage range of up to 20 V
  • FET temperature measurement capability
  • Supports cascade setup for multiple boards
  • Toggle and push-button switch for easy input control
  • PMBus communication supported

製品詳細

The EVAL-ADM1293EBZ/Eval-ADM1294EBZ is a compact full feature evaluation board for the ADM1293/ADM1294. The board layout gives users a clear visual of all the peripheral components and the hot swap power path. The layout also maximizes the board’s ability to dissipate heat for some of the key components on the power path, allowing the evaluation of very high current hot swap setups.

Four sense-resistor slots and six multipackage FET slots give users great flexibility and allow a wide range of application setups.

Multiple test points allow easy access to all critical points/pins. Seven LEDs give users direct visual indication on variations in the board status, such as supply input, output, IC power good output, fault output, current sense output, and GPO outputs. An AD7291 8-channel, I2C, 12-bit SAR ADC allows users to measure voltage such as CSOUT and other pin voltages as well as to read ambient board temperature through an I2C bus in real time.

The kit supports I2C communication, allowing users to communicate with the ADM1293/ADM1294. The evaluation kit also supports cascade setup so multiple evaluation boards can be connected together and share the same I2C bus.

The boards are fully compatible with the ADM1293/ADM1294 evaluation software tool, which can be downloaded from the ADM1293/ADM1294 product page.

Users need a USB-SDP-CABLEZ USB-to-I2C dongle to use the evaluation software tools.

The standard evaluation kit is prepopulated and tested with a 12 V, 73A hot swap design capable of working with a 3 mF output capacitor.

Complete specifications for the ADM1293/ADM1294 are available in the ADM1293 data sheet/ ADM1294 from Analog Devices and should be consulted in conjunction with this user guide when using the evaluation boards.

Package Contents
  •     EVAL-ADM1293EBZ evaluation board
  •     EVAL-ADM1294EBZ evaluation board
Additional Hardware Needed
  •     Serial I/O interface USB-SDP-CABLEZ (not included in the evaluation kit and should be ordered separately)
  •     Only one dongle is required in multiboard cascade setup
Software Needed
  •     Analog Devices, Inc., hot swap and power monitoring evaluation software

EVAL-ADM1293
ADM1293/ADM1294 Evaluation Board

最新のディスカッション

ADM1294に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品