ADM1270

新規設計に推奨

入力保護デバイス、高電圧

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.17
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 4V~60Vの電源電圧を制御
  • 低電圧ドロップ逆電圧保護用のゲート駆動
  • PチャンネルFET用のゲート駆動
  • 突入電流制限の制御
  • 調整可能な電流制限機能
  • ホールドバック電流制限機能
  • 電流障害時の自動再試行またはラッチオフ
  • 安全動作領域(SOA)用プログラマブル電流制限タイマー
  • パワーグッド出力と故障出力
  • アナログ低電圧(UV)保護と過電圧(OV)保護
  • 16ピン3×3mm LFCSP
  • 16ピンQSOP
ADM1270
入力保護デバイス、高電圧
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ツールおよびシミュレーション

ADM1270 Design Worksheet Tool

Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications

ツールを開く

評価用キット

EVAL-ADM1270

ADM1270 Evaluation Board

製品詳細

The ADM1270CP-EVALZ and ADM120RQ-EVALZ evaluation boards are used to demonstrate the functionality of the ADM1270 high voltage input protection device.

Simple device measurements, such as over voltage, undervoltage, and overcurrent protection can be demonstrated with just a single voltage source, a voltmeter, an ammeter, and load resistors.


Features
  • Controls supply voltages from 4 V to 60 V
  • Gate drive for low voltage drop reverse supply protection
  • Gate drive for P-channel FETs
  • In-rush current limiting control
  • Adjustable current limit
  • Foldback current limiting
  • Automatic retry or latch-off on current fault
  • Programmable current-limit timer for SOA
  • Power-good and Fault outputs
  • Analog UV and OV protection
  • 16-lead 3x3mm LFCSP package
  • 16-lead QSOP package

EVAL-ADM1270
ADM1270 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品