ADL5206

新規設計に推奨

1.0 GHz DGA with 30 dB Range and 1 dB Step Size

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • Digitally controlled VGA
  • 1 dB gain step size
  • 2 dB to 32 dB gain range
  • 100 Ω differential input resistance
  • 10 Ω differential output resistance
  • Noise figure: 5.1 dB at 300 MHz, 5 V supply, and maximum gain
  • OIP3 at maximum gain
    • 39.4 dBm at 300 MHz at 5 V supply
    • 38.1 dBm at 700 MHz at 5 V supply
  • Gain step accuracy: ±0.2 dB
  • −3 dB bandwidth at 32 dB: 1.0 GHz typical at 5 V supply
  • Multiple control interface options
    • Parallel 5-bit control interface with latch
    • 3- and 4-wire SPI with fast attack
    • Gain step-up and step-down interface
  • Wide input dynamic range
  • Power-down control
  • Single 3.3 V or 5 V supply operation
  • 112 mA quiescent current at 5 V supply
  • 20-lead, 4 mm × 4 mm LFCSP
ADL5206
1.0 GHz DGA with 30 dB Range and 1 dB Step Size
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

API Device Drivers 1

Device Application Programming Interface (API) C code drivers provided as reference code that allows the user to quickly configure the product using high-level function calls. The library acts as an abstraction layer between the application and the hardware. The API is developed in C99 to ensure agnostic processor and operating system integration. Customers can port this application layer code to their embedded systems by integrating their platform-specific code base to the API HAL layer.

To request this software package, go to the Software Request Form signed in with your MyAnalog account and under “Target Hardware” select “High Speed RF Products” and choose the desired API product package. You will receive an email notification once the software is provided to you.


ツールおよびシミュレーション

Sパラメータ 1

ADIsimRF

ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。

ツールを開く

IBISモデル 1

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
EVAL-ADL5206

Evaluating the ADL5206 1 GHz DGA with 30 dB Range and 1 dB Step Size

機能と利点

  • Full featured evaluation board for the ADL5206
  • Easy connection to test equipment and other circuits
  • PC control via a separately purchased system demonstration platform (EVAL-SDP-CS1Z)
  • 5.0 V or 3.3V single-supply operation

製品詳細

The ADL5206-EVALZ evaluation board allows the manual control of the ADL5206 through the serial and parallel interface ports, as well as through the USB port on a PC operating Microsoft® Windows® via the system demonstration platform (SDP-S) controller board. A 3.3 V low dropout (LDO) voltage regulator supplies the logic circuits when the ADL5206 is running on a 5 V supply.

Connect the ADL5206-EVALZ to the SDP-S to allow for quick evaluation of the ADL5206 (see Figure 3). In addition, the ADL5206-EVALZ can be configured over a USB from a panel within the Analog Devices, Inc., ACE software.

For full details on the ADL5206, see the ADL5206 data sheet, which must be consulted in conjunction with the user guide when using the ADL5206-EVALZ.

EVAL-ADL5206
Evaluating the ADL5206 1 GHz DGA with 30 dB Range and 1 dB Step Size

最新のディスカッション