ADIS16130

製造中止

Digital Output, High-Precision Angular Rate Sensor

製品の詳細

  • Low noise density, 0.0125°/sec/√Hz
  • Industry-standard serial peripheral interface (SPI)
  • 24-bit digital resolution
  • Dynamic range: ±250°/sec
  • Z-axis, yaw rate response
  • Bandwidth, adjustable: 300 Hz
  • Turn-on time: 35 ms
  • Digital self-test
  • High vibration rejection
  • High shock survivability
  • Embedded temperature sensor output
  • Precision voltage reference output

推奨代替製品

ADIS16135 新規設計に推奨

角速度センサー、±300° / 秒、高精度

ADIS16130
Digital Output, High-Precision Angular Rate Sensor
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

最新のディスカッション

最近表示した製品