ADG2436
新規設計に推奨0.5Ω RONの±15V、+12V、±5V、+5V/–12VデュアルSPDTスイッチ
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.68
Viewing:
製品の詳細
- 低いオン抵抗(RON)値:0.5Ω
- 大きな連続電流:最大847mA
- 信号範囲全域でのRON平坦性:0.003Ω
- THD:1kHzで−108dB
- オン抵抗とオン容量間のバランスを改善
- 低いRON(0.5Ω)およびCON(100pF)
- 1.8V、3.3V、5Vのロジックに対応
- 16ピン、4 mm × 4 mm、LFCSP
- ADG1436とピン互換
- ±15V、+12V、±5V、+5V/−12Vで全てを仕様規定
- 非対称電源で動作可能
- アナログ信号範囲:VSS~VDD − 2V
ADG2436は、個別に選択可能な2つの単極双投(SPDT)スイッチで構成されたアナログ・マルチプレクサです。EN入力を使うことで全てのスイッチを無効化できます。マルチプレクサ・アプリケーションで使用する場合は、どちらのスイッチもブレーク・ビフォア・メークのスイッチング動作をします。
各チャンネルはオンになると双方向に均等に導通可能となります。また、各スイッチはVSS~VDD − 2Vの範囲にわたる入力信号が可能です。スイッチが無効化されると電源電圧までの信号レベルがブロックされます。
デジタル入力は5V、3.3V、1.8Vロジック入力に対応可能で、個別のデジタル・ロジック電源ピンは不要です。
オン抵抗のプロファイルは、アナログ入力の範囲全体にわたって極めて平坦であるため、オーディオ信号の切替え時に優れた直線性と低歪みを維持します。
アプリケーション
- ATE(自動試験装置)
- データ・アクイジション
- 計測器
- アビオニクス(航空電子機器)
- オーディオ/ビデオでのスイッチング
- 通信システム
- リレー部品の置き換え
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADG2436BCPZ-REEL7 | LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
LCD/CCD/OLED バイアス 1 | ||
LT3463 | 製造中 | ショットキー・ダイオード内蔵のデュアル・マイクロパワーDC/DCコンバータ |
正電圧のリニア電圧レギュレータ(LDO) 1 | ||
ADP7142 | 新規設計に推奨 | 40V、200mA、低ノイズ、CMOS LDOリニア電圧レギュレータ |
負電圧のリニア電圧レギュレータ(LDO) 1 | ||
ADP7182 | 新規設計に推奨 | リニア・レギュレータ、-28 V / − 200 mA、低ノイズ |
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
ADG1436 | 製造中 | SPDTスイッチ、デュアル、1.5Ωのオン抵抗、±15V/12V/±5V、iCMOS® |
ツールおよびシミュレーション
IBISモデル 1
評価用キット
最新のディスカッション
adg2436に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める