ADG1212

製造中

低容量、低電荷注入、±15V/+12VのiCMOSクワッドSPSTスイッチ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • オフ容量:1pF
  • オン容量:2.6pF
  • 電荷注入:1pC未満
  • 電源範囲:33V
  • オン抵抗:120Ω
  • ±15V、+12Vで完全仕様規定
  • VL電源は不要
  • 3Vロジック互換入力
  • レールtoレール動作
  • 16ピンTSSOPおよび16ピンLFCSP
  • 消費電力:0.03µW未満(typ値)
ADG1212-EP は、防衛および宇宙航空アプリケーション(AQEC)をサポートします。
  • ADG1212-EP データシート(英語 pdf)はこちらからダウンロードできます。
  • ミリタリ温度範囲: −55°C  ~ +125°C
  • 製造ベースラインにて制御
  • 組み立て/テストは同一工場
  • 製造工場は一箇所に限定
  • PCN(製品変更通知)を強化
  • 品質データは要求に応じて入手可能
  • DSCC 図面番号: V62/12617
ADG1212
低容量、低電荷注入、±15V/+12VのiCMOSクワッドSPSTスイッチ
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
ADG5212 新規設計に推奨 アナログ・スイッチ、クワッドSPST、高電圧、耐ラッチアップ機能付
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • ADG1212

SPICEモデル 1

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
EVAL-ADMX2001

高性能・高精度のインピーダンス・アナライザ測定モジュール

機能と利点

  • 複素インピーダンスの測定
    • DC、0.2Hz~10MHz
  • 基本相対精度:0.05%
  • 広い測定範囲
    • 抵抗:100μΩ~20MΩ
    • 容量:100aF~160F
    • インダクタンス:1nH~1600H
  • プログラマブル・テスト信号
    • 16ビット振幅調整:2.25Vpkまで
    • 周波数分解能:0.2Hz
    • 16ビットDCバイアス設定:±2.5Vまで
  • DC抵抗測定
  • 18種類のインピーダンス測定フォーマット(C、R、L、Z、およびY用)
  • 自動化されたマルチポイント・スイープとパラメトリック・スイープ
  • 校正およびフィクスチャ補償機能
    • 測定のトレーサビリティを確保する自動校正ルーチン
    • 不揮発性メモリに校正係数を保存
    • 補償によりフィクスチャの寄生素子による影響を排除

評価用ソリューションを構成するには両方のボードを購入する必要があります。

  • ADMX2001B
  • EVAL-ADMX2001EBZ

製品詳細

ADMX2001はインピーダンス測定システムの開発を容易にする測定モジュールで、既存のテスト・プラットフォームの能力を強化するために使用することもできます。ADMX2001は高性能のミックスド・シグナル・アルゴリズムと処理アルゴリズムを使用して、わずか0.1fFの容量変化と最大20MΩの抵抗値を測定することができます。半導体デバイス、電子部品、およびセンサーのテストでは、このような測定が必要になることが少なくありません。更にADMX2001では、抵抗、容量、およびインダクタンスの並列および直列の組み合わせを含めて、完全に校正済みの複素インピーダンスやアドミッタンスの測定結果を、組込みの測定アルゴリズムにより様々なフォーマットで提供することができます。

アプリケーション

  • 自動試験装置
  • 半導体の特性評価
  • ウェハ受け入れテスト
  • インピーダンス分光分析
  • インピーダンス回路の分析
  • バッテリ・テスト

eval board
EVAL-16TSSOP

スイッチ/マルチプレクサ・ポートフォリオの16ピンTSSOPデバイス評価用ボード

機能と利点

  • 16ピンTSSOP評価用ボード
  • クランプによってメイン・デバイスを簡単に変更可能
  • ゴールド・ピン・コネクタによって受動部品の追加が可能
  • 信号入出力用のSMBコネクタ
  • プロトタイピングを可能とする、オンボードの追加スペース

製品詳細

EVAL-16TSSOPEBZ評価用ボードは、別売のスイッチおよびマルチプレクサ・ポートフォリオの16ピンTSSOPデバイスを評価します。EVAL-16TSSOPEBZにはクランプが付属しており、ハンダ処理なしで16ピンTSSOPデバイスを評価用ボードに固定できるため、複数のデバイスでボードを再利用できます。

16ピンTSSOPデバイスは、評価用ボードの中央にクランプまたはハンダで取り付けることができます。デバイスの各ピンにはK1からK16まで対応するリンクがあり、VDDまたはGNDのいずれかに設定できます。ワイヤ・スクリュー端子は、VDDとGNDに電力を供給します。ボード上のSMBコネクタによって、追加の外部信号をデバイスに供給できます。また、ボードの上部にはプロトタイピングに利用できるスペースがあります。

テスト対象デバイス(DUT)のすべての仕様は、対応する製品のデータシートに記載されています。評価用ボードを使用する際は、このユーザー・ガイドと併せて参照してください。

EVAL-ADMX2001
高性能・高精度のインピーダンス・アナライザ測定モジュール
EVAL-16TSSOP
スイッチ/マルチプレクサ・ポートフォリオの16ピンTSSOPデバイス評価用ボード

最新のディスカッション

最近表示した製品