ADE8155

製造中止

Narrow-Band Power-Line Communications Slave Modem IC with Networking Stack

製品の詳細

  • Narrow-band power-line communications IC
    - Integrates PHY through networking layer
  • Up to 800 bps on a 1-phase network and 2400 bps on a 3-phase 50 Hz power network
  • Application layer
    - Supports DL/T 645 1997 or 2007 China-specific protocol as well as passthrough option
  • Networking layer
    - Master/slave architecture
    - Designed to work with ADE8165 master PLC modem ICs, with support for:
    1. Dynamic routing
    2. Automatic discovery of authenticated devices
    3. Logical address management
  • Data Link layer
    Automatic baud rate negotiation
  • Physical layer
    CPFSK modulation
    Choice of two frequency bands
    - Carrier frequencies: 105.5 kHz and 118.7 kHz - or 74.9 kHz and 84.2 kHz
  • See data sheet for additional features

ADE8155
Narrow-Band Power-Line Communications Slave Modem IC with Networking Stack
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

最新のディスカッション

ADE8155に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める