ADE1202
ADE1202
新規設計に推奨デュアル・チャンネル、設定可能、絶縁型デジタル入力
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$7.89
Viewing:
製品の詳細
- デュアル・チャンネル、設定可能、絶縁型デジタル入力
- プログラマブル・トリップ閾値
- オンチップのバウンス防止フィルタ
- オンチップのデータと電源の絶縁
- アプリケーション回路モニター、広い電圧範囲
- 10V DC~300V DC
- 8V(実効値)~240V(実効値)AC(10ms +ピックアップ)
- 負のDC(保護)
- プログラマブル・ウェット電流
- パルス:最大50mA
- 定電流:最大6.3mA
- 安全性と規制に対する認定
- UL認定
- 1分間で3750V実効値、UL1577規格に準拠
- CSA Component Acceptance Notice 5A(申請中)
- CSA 61010-1:300V(実効値)
- VDE適合性認定(申請中)
- DIN V VDE V 0884-11(VDE V 0884-11):2017-1
- VIORM = 565Vピーク
- UL認定
- 堅牢なEMCソリューションがリレー保護システム・レベル要件をサポート
- システム診断にADCサンプルを使用可能
- PGA付き内部SAR ADC
- 3.3Vの単電源
- isoPower内蔵、絶縁型DC/DCコンバータ
- インターフェース
- SPI
- DOUTx出力にはデジタル入力の状態が反映
- IRQ割り込みピン
- 動作温度:−40°C~+125°C
- 沿面距離6.8mmの20ピンLGAパッケージ
ADE12021は、エネルギー伝導および分配アプリケーション向けのデュアル・チャンネルで設定可能な絶縁型デジタル入力監視ソリューションです。ADE1202は、バイナリ入力または接触入力とも呼ばれるデジタル入力の絶縁された測定を実行するため、シリアル・ポート・インターフェース(SPI)を通じて設定されます。DOUTxピン上のADE1202デジタル出力信号には、ユーザ設定可能な信号コンディショニングの後、入力信号の状態が反映されます。SPIプロトコルは、最大8台のデバイスが4線式SPIポートを共有可能なアドレッシングをサポートします。
ADE1202アプリケーション回路は、10V DC~300Vまたは8V(実効値)~240V(実効値)の広範な入力電圧を受け入れます。プログラマブル・ウェット電流と堅牢なアプリケーション回路により、デバイスがシステム・レベルの厳しい電磁両立性(EMC)を満たすことができます。
ADE1202には、isoPower®内蔵の絶縁型DC/DCコンバータが搭載されているため、外部絶縁型電源が必要ありません。iCoupler®チップ・スケール・トランス技術を使って、デジタル入力モニタの高電圧の絶縁側と低電圧の非絶縁側の間のロジック信号を絶縁しています。この技術により、データと電源の絶縁を含む小型設計になっています。
内蔵逐次比較レジスタ(SAR)A/Dコンバータ(ADC)と1×~10×のプログラマブル・ゲイン・アンプ(PGA)がアナログ入力を測定します。SPIポートを通じてADC波形を使用し、システム・レベルの診断が可能です。
このデータシートでは、DOUT2/IRQなどの多機能ピンについてはすべてのピン名を表記しますが、特定の機能のみが該当するような説明箇所では、DOUT2のように1つのピン機能だけを表記していることに注意してください。
製品のハイライト
- デュアル・チャンネル、設定可能、絶縁型デジタル入力
- 単一ハードウェア設計により、24V~300Vのシステムがサポートされます。
- 堅牢なアーキテクチャ。
- システム・レベルの診断が可能になります。
アプリケーション
- エネルギー伝導および分配
- 多機能リレー保護
- 変電所バッテリ・モニタリング
- 湾岸または変電所インターロック
- ユニットの結合
- 回路ブレーカ・ステータス表示
- リモート端子ユニット
- ビルディング・オートメーション
1米国特許番号2017/0250043により保護されています。その他の特許は申請中です。
ドキュメント
データシート 3
ユーザ・ガイド 2
アプリケーション・ノート 1
安全性および規制遵守 1
デバイス・ドライバ 1
安全性および規制遵守 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADE1202ACCZ | 20-Lead LSA (5mm x 8mm x 1.07mm) | ||
ADE1202ACCZ-RL | 20-Lead LSA (5mm x 8mm x 1.07mm) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
Learn how to get started with Mbed 1
Mbed is an open source, development environment for ARM microcontrollers.
Mbed サポート 2
デバイス・ドライバ 1
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?