ADCMP563
製造中コンパレータ、デュアル、高速、ECL、16 ピン QSOP
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.82
Viewing:
製品の詳細
- 差動 ECL 互換出力
- 入力―出力間伝搬遅延: 700 ps
- 伝搬遅延バラツキ: 75 ps
- 入力同相モード範囲: -2.0 V ~ +3.0 V
- 強固な入力保護機能
- 差動ラッチ制御
- ラッチ・プルアップ抵抗を内蔵
- 電源除去比: 85 dB以上
- 最小パルス幅: 700 ps
- 等価入力立上がり時間帯域幅: 1.5 GHz
- 出力立上がり/立下がり時間: 500 ps(typ)
- ESD 保護 >4kV HBM、>200V HM
- ヒステリシスが設定可能
ADCMP563/ADCMP564 は、アナログ・デバイセズの独自なプロセス XFCB で製造された高速なコンパレータです。伝搬遅延は、75 ps 以下のオーバードライブ・バラツキで 700 ps です。このバラツキは様々なオーバードライブ条件での伝搬遅延の差を表し、高速コンパレータでは特に重要な特性です。ADCMP564 には、個別のプログラマブルなヒステリシス・ピンがあります。
差動入力ステージでは、-2.0 V ~ +3.0 V の同相モード範囲の様々な信号で一貫した伝搬遅延を可能にします。出力は相補デジタル信号で、ECL 10 K および 10 KH ロジック・ファミリーと互換性を持っています。出力は、-2 V へ 50 Ω 終端した伝送線を直接駆動する十分な駆動電流を提供します。ラッチ入力が用意されているため、トラッキング、トラック・アンド・ホールド、またはサンプル・アンド・ホールドの各動作モードが可能です。ラッチ入力ピンにはプルアップ抵抗が内蔵されており、オープン時にはラッチをトラッキング・モードにセットします。
ADCMP563/ADCMP564 の仕様は、工業温度範囲(-40°C ~ +85°C)で規定されています。
アプリケーション- 自動テスト装置
- 高速測定器
- オシロスコープとロジック・アナライザのフロント・エンド
- ウインド・コンパレータ
- 高速ライン・レシーバ
- スレシュホールド検出
- ピーク検出
- 高速トリガ
- 患者診断
- ハンドヘルド型計測機器
- ゼロ交差検出
- ライン・レシーバと信号再生器
- クロック・ドライバ
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 2
製品ハイライト 1
評価用設計ファイル 1
製品ハイライト 1
製品選択ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADCMP563BCPZ-RL7 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
ADCMP563BRQZ | 16-Lead QSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 13, 2014 - 14_0038 Conversion of 3x3mm body Size LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines. |
||
ADCMP563BCPZ-RL7 | 製造中 | |
9 9, 2009 - 07_0083 Polyimide Change |
||
ADCMP563BCPZ-RL7 | 製造中 | |
ADCMP563BRQZ | 製造中 | |
3 23, 2009 - 09_0041 ADWIL Fab XFCB2 Front End Manufacturing Change |
||
ADCMP563BCPZ-RL7 | 製造中 | |
ADCMP563BRQZ | 製造中 | |
8 26, 2010 - 10_0001 Halogen Free Material Change for QSOP Products |
||
ADCMP563BRQZ | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。