ADATE334
ADATE334
新規設計に推奨PPMU、レベル設定DAC、およびオンチップ・キャリブレーション・レジスタを備えた2.3GHzデュアル内蔵DCL
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$60.99
Viewing:
製品の詳細
- 2.3GHz、4.6Gbpsの最大トグル・レート
- DCL無効モード(通常5nA未満の低リーク)
- チャンネルあたり2Wの消費電力(高電圧ドライバアクティブ時)
- オフセットおよびゲイン補正を備えた内蔵16ビットDAC
- 高電圧ドライバ
- 高インピーダンスおよび反射クランプを備えた3レベル・ドライバ
- 電圧範囲:−1.5V~+7.0V
- トリミングされた高精度の出力抵抗
- 機能振幅(VIH − VIL、終端処理されていない場合の振幅):0.05V(最小)~8.5V(最大)
- 400psの最小パルス幅、2.0Vにプログラムされた振幅
- 25psの確定的ジッタ、1psのランダム・ジッタ
- 低電圧ドライバ
- マルチレベル電圧範囲:−1.5V~+6.5V
- 終端処理されている場合の振幅25mVp-p~600mVp-pで50Ωを実現
- 215psの最小パルス幅、1.2Vにプログラムされた振幅
- 20psの確定的ジッタ、1psのランダム・ジッタ
- コンパレータ
- 通常ウィンドウ(NWC)、差動モード(DMC)、およびゼロ交差(ZCC)
- 電圧範囲:−1.5V~+6.5V
- 60ps ERT/EFT NWC 1.0V、終端
- アクティブ負荷:±25mAの電流範囲
- ピンごとのPPMU
- 強制電圧およびコンプライアンス範囲:−1.5V~+6.5V
- 5つの電流範囲(レンジA~レンジE)
- ±60mA、±1mA、±100μA、±10μA、および±2μA
- 専用ゴー/ノーゴー・コンパレータ
- DCレベル
- 完全内蔵型の専用16ビットDAC
- 自動加算/乗算機能を持ったオンチップ・ゲイン・レジスタおよびオフセット・キャリブレーション・レジスタ
- オンチップ温度センサー、OVDアラーム、温度アラーム、およびリレー・ドライバ機能
- 9mm × 9mm、121ボールCSP_BGA
ADATE334は、フル機能のデュアル・チャンネル自動試験装置(ATE)ソリューションであり、ドライバ、コンパレータ、アクティブ負荷(DCL)、および4象限のパー・ピン・パラメトリック計測ユニット(PPMU)のピン・エレクトロニクス機能を実行します。オンチップ・キャリブレーション・レジスタを備えた専用16ビットDACが、デバイスの動作に必要なすべてのDCレベルを提供します。
高電圧ドライバには、3つのアクティブ状態(ハイ・モード、ロー・モード、および終端モード)に加え、高インピーダンス・インヒビット状態があります。インヒビット状態では、ドライバが能動的にラインを終端していない場合、内蔵ダイナミック・クランプと連動し、伝送ライン反射の大幅な減衰を容易に実現できます。オープン・サーキット駆動能力は、−1.5V~+7.0Vであり、幅広いATEおよび計測器アプリケーションに対応できます。
低電圧ドライバは、高電圧ドライバと連携して、50Ωの環境で、25mVp-p~600mVp-pの信号を4.6Gbpsで提供できます。
ADATE334は、デュアル、シングルエンド・ピン・エレクトロニクス・チャンネルまたは1つの差動チャンネルとして使用できます。ADATE334は、チャンネルごとの高速ウィンドウ・コンパレータに加え、様々なATEアプリケーション向けのプログラマブルな閾値作動コンパレータとゼロ交差コンパレータを提供します。
DCLおよびPPMU機能のすべてのDCレベルは、専用のオンチップ16ビットDACで生成されます。正確なプログラミングを実現するために、ADATE334には、各機能ブロックのゲイン誤差およびオフセット誤差を修正するキャリブレーション機能が内蔵されています。補正係数はオンチップで保存でき、DACに書き込まれるすべての値は、適切な補正係数を使用して自動的に調整されます。
ADATE334では、シリアル・プログラマブル・インターフェース(SPI)バスを使用して、すべての機能ブロック、DAC、およびオンチップ・キャリブレーション定数をプログラムします。ADATE334には、温度を監視するオンチップ温度センサーと、動作中に発生する可能性がある出力ピンまたはトランジェントPPMU電圧故障を監視および報告する過電圧/低電圧アラームがあります。ADATE334は、チャンネルごとのオープンドレイン・リレー・ドライバも提供します。
ADATE334の詳細については、ADATE334@anlaog.comへお問い合わせください。
ドキュメント
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADATE334KBCZ | CHIP SCALE BGA |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
12 4, 2023 - 23_0247 ADATE334 Die Revision |
||
ADATE334KBCZ | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。