ADATE302-02

製造中

DCL、500MHz、デュアル、差動ドライブ/受信チャンネル、レベル設定DAC、パーピンPMUを集積

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$45.22
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • ハイ・インピーダンス・モードと内蔵クランプを備える3レベル・ドライバ
  • 高精度にトリミングされた出力抵抗
  • 低リーク電流モード(10nA未満、typ)
  • 電圧範囲:-2.0~+6.0V
  • 1.0ns(min)のパルス幅、1V終端
  • ウィンド・コンパレータおよび差動コンパレータ
  • 1GHzを越える入力等価帯域幅
  • ±12mA(max)の電流出力能力

ADATE302-02
DCL、500MHz、デュアル、差動ドライブ/受信チャンネル、レベル設定DAC、パーピンPMUを集積
ADATE302-02 Functional Block Diagram ADATE302-02 Pin Configuration
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
eval board
EVAL-ADATE302-02

ADATE302-02(差動駆動/受信、レベル設定DAC、ピンごとのPMUを備えた500MHzデュアル内蔵DCL)の性能評価

機能と利点

  • ADATE302-02用のフル機能評価用ボード
  • 電源電圧:+21Vおよび−10V、オンボード電圧レギュレータ
  • SMAコネクタを介したブレークアウト信号入出力
  • 長さの等しい50Ωに制御されたインピーダンス・パターンにより差動ペアを提供
  • データの読出しおよび書込み用のLEDインジケータ
  • USB経由での制御用のPCソフトウェア

製品詳細

EV-ADATE302-02EBZはフル機能の評価用ボードであり、デュアル内蔵ドライバ、コンパレータ、アクティブ・ロード(DCL)、4象限のパー・ピン・パラメトリック計測ユニット(PPMU)という、ADATE302-02のすべての機能を簡単に評価できるように設計されています。EV-ADATE302-02EBZでは、SMA(Subminiature Version A)端子を介してブレークアウト接続を行い、すべての信号入出力を処理することができます。差動ペアは、長さの等しい50Ωに制御されたインピーダンス・パターンにより提供されます。

EV-ADATE302-02EBZに必要なのは+21Vと−10Vの2つの電源のみです。このデバイスに必要な他のすべての電圧は、オンボード・レギュレータによって生成されます。EV-ADATE302-02EBZのシリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)通信は、オンボードUSBユニバーサル非同期レシーバー・トランスミッタ(UART)チップによって提供されます。ユーザはSPIジャンパ・コネクタでUARTをバイパスし、独自のSPI信号を接続して評価できます(表1を参照)。デフォルトでは、USBポートを介して制御するように設定されています。ADATE302-02評価用ボード・ソフトウェアとの通信はUSBを介して行われ、EV-ADATE302-02EBZの発光ダイオード(LED)インジケータにデータの読出しと書込みの状況が表示されます。

ADATE302-02のデータシートには、ADATE302-02デバイスの全機能の詳細とADATE302-02の各レジスタの情報が記載されています。EV-ADATE302-02EBZ評価用ボードを使用する際は、このデータシートを参照してください。

EVAL-ADATE302-02
ADATE302-02(差動駆動/受信、レベル設定DAC、ピンごとのPMUを備えた500MHzデュアル内蔵DCL)の性能評価
EVAL-ADATE302-02 Angle View EVAL-ADATE302-02 Top View EVAL-ADATE302-02 Bottom View

最新のディスカッション

adate302-02に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品