ADAQ8088

製造中

デュアル、差動、ローパス・フィルタµModule、ゲインおよびADCドライバ付き

製品モデル
1
1Ku当たりの価格
価格は未定
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • デュアルチャンネル差動入出力
  • 36MHz、8極、ローパス・フィルタ内蔵
  • 低消費電力
    • 3V電源で213mW(代表値)
  • 2つの完全差動ADCドライバ内蔵
  • 84ボール、6mm × 12mm、0.8mmボール・ピッチのCSP_BGAパッケージ
  • 30dBの最大微分ゲイン
    • 14dBまで調整可能
    • ゲイン誤差:±0.2dB
    • ゲイン・ドリフト:0.01dB/°C(代表値)
  • 電源電圧範囲:2.7V~3.3V
  • 動作温度範囲:−40°C~+85°C
  • 電源デカップリング・コンデンサ内蔵
ADAQ8088
デュアル、差動、ローパス・フィルタµModule、ゲインおよびADCドライバ付き
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

評価用キット

eval board
EVAL-ADAQ8088

ADAQ8088デュアル、差動、ローパス・フィルタµModule、ゲインおよびADCドライバ付きの評価

機能と利点

  • 3つの共通信号処理および調整ブロック、プリアンプ、8極フィルタ、およびADCドライバを統合して、様々な復調器アプリケーションに対応
  • 適切な動作を確保するための外付けコンポーネント不要

製品詳細

EVAL-ADAQ8088EBZはADAQ8088を評価します。これの適切な動作には、2.7V~3.3Vの電源が必要です。EVAL-ADAQ8088EBZは、サブミニチュアA(SMA)コネクタ(Jx)を介してベースバンド差動同相/直交(I/Q)入力を受け取り、SMA出力コネクタを介してパイプラインA/Dコンバータ(ADC)を駆動します。EVAL-ADAQ8088EBZはADAQ8088 µModuleを備えています。これは3つの共通信号処理および調整ブロックを統合したデュアルチャンネル・アナログ・システム・イン・パッケージ(SIP)で、様々な復調器アプリケーションとデータ・アクイジション・アプリケーションに対応します。すべての能動および受動コンポーネントを統合し、I/Q復調器の出力とADCへの入力間でフル機能シグナル・チェーンを形成します。ADAQ8088の詳細については、ADAQ8088のデータシートを参照してください。EVAL-ADAQ8088EBZを使用する際は、データシートと併せてこのユーザ・ガイドを参照してください。

EVAL-ADAQ8088
ADAQ8088デュアル、差動、ローパス・フィルタµModule、ゲインおよびADCドライバ付きの評価

最新のディスカッション

最近表示した製品