ADA4960-1

新規設計に推奨

ADCドライバ/ライン・ドライバ、低歪み、5 GHz

製品モデル
3
1Ku当たりの価格
最低価格:$8.19
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • −3 dB 帯域幅:5GHz(AV = 6 dB)
  • 1 本の抵抗で設定可能なゲイン:0 dB~18 dB 
  • 差動入力またはシングルエンド入力で差動出力
  • 低い高調波歪(HD2/HD3@AV = 6 dB )
    • -88/-69dBc@250MHz
    • -77/-66dBc@500MHz
    • -73/-72dBc@1GHz
  • IMD3@1GHz= -63dBc
  • スルーレート
    • 8,700 V/µs (AV = 6 dB、2 V ステップ)
    • 6600 V/μs (AV = 18 dB、 2 V ステップ)
  • 高速セトリング時間:1%まで1 ns、0.1%まで1.4 ns 
  • 高速なオーバードライブ回復時間:1%まで6.7 ns、0.5% まで9.3 ns 
  • 単電源動作:5V
  • 0.1dBゲイン平坦特性:300MHzまで
  • DCレベル変換
  • 16ピン LFCSPパッケージを採用
ADA4960-1
ADCドライバ/ライン・ドライバ、低歪み、5 GHz
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ツールおよびシミュレーション

ADI DiffAmpCalc™

ADIの差動アンプ用設計ツール「ADI DiffAmpCalc」は、システム設計者の皆さまに、無料でダウンロードしてお使いいただけます。このツールは、これまで何時間もかかかっていた差動アンプの設計時間を数分に短縮します。

ツールを開く

SPICEモデル 1

最新のディスカッション

ADA4960-1に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品