ADA4860-1
ADA4860-1
製造中オペアンプ、高速、低価格
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$0.68
Viewing:
製品の詳細
- 高速
-3dB帯域幅:800MHz
スルーレート:790V/μs
セトリング時間(0.5%):8ns - 広い電源電圧範囲: 5V~12V
- 低消費電力:6 mA
- 0.1dB平坦特性:125 MHz
- 微分ゲイン誤差: 0.02%
- 微分位相誤差: 0.02°
- 低オフセット電圧:3.5mV(typ)
- 高出力電流:25 mA
- パワーダウン機能
ADA4860-1は低価格、高速、電流帰還型オペアンプで、全般にわたって優れた性能を提供します。-3dB帯域幅が800MHzでスルーレートは790V/μsの特性を備えており、数多くの高速アプリケーションに最適なオペアンプです。低価格、優れた微分ゲイン誤差(0.02%)、微分位相誤差(0.02°)そして125MHzまでの0.1dB平坦特性等の組み合わせを備えていますので、民生機器やプロ・ビデオ両方のアプリケーションにとっては理想的なアンプといえます。
ADA4860-1は、6mAの供給電流で、+5Vの低い電圧から最大±5Vの電圧で動作できるように設計されています。さらに消費電力を低減するために、このアンプは供給電流が0.25 mAを下回るパワーダウン機能も備えています。
ADA4860-1は6ピンのSOT-23パッケージを採用し、拡張工業温度範囲(-40~+105℃)に渡って動作するよう設計されています。
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
製品ハイライト 2
よく聞かれる質問 1
チュートリアル 4
製品ハイライト 2
製品選択ガイド 2
Analog Dialogue 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADA4860-1YRJZ-RL7 | 6-Lead SOT-23 |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 4, 2010 - 10_0009 Halogen Free Material Change for SOT_23 Products |
||
ADA4860-1YRJZ-RL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- ADA4860
SPICEモデル 1
アナログ・フォトダイオード・ウィザード
フォトダイオード・ウィザードを使用すると、フォトダイオードと接続するトランス・インピーダンス・アンプ回路を設計できます。ツールに含まれるライブラリからフォトダイオードを選択するか、カスタムのフォトダイオード仕様を入力してください。帯域幅、ピーキング(Q)、ENOB/SN比間のトレードオフをすばやく確認できます。回路パラメータを変更すると、パルス応答、周波数応答、ノイズ・ゲインのプロットですぐに結果を確認できます。
ツールを開く
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
ADA4860-1に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める