ADA4859-3
ADA4859-3
製造中オペアンプ、ビデオ用、単電源、固定ゲイン=2、高速、チャージポンプ内蔵
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.99
Viewing:
製品の詳細
- 内蔵チャージ・ポンプ
供給電源範囲:3V~5.5V
出力範囲:-3.3V~-1.8V
-3Vを外部使用の場合:50mA(max) - 高速アンプ
-3dB帯域幅:195MHz
スルーレート:740V/μs
0.1dBゲイン平坦性:60MHz
0.1%へのセトリング・タイム:20ns - 低消費電力
合計静止電流:38mA
パワーダウン機能 - 広い入力コモンモード電圧範囲:
-1.8V~+3.8V@+5V電源 - 電流帰還型
- 微分ゲイン誤差:0.01%
- 微分位相誤差:0.02°
- 16ピンLFCSP
ADA4859-3(トリプル)は単電源、高速の電流帰還型オペアンプで、内部にチャージポンプを内蔵しているため、出力にマイナス電圧あるいは真の0Vレベルを必要とするようなビデオ・アプリケーションに関して、マイナス電源を必要としません。固定ゲイン2における-3dBの大振幅信号帯域幅が195MHzで、スルーレートは740V/μsを備えたこのアンプは、高分解能の業務用または民生用ビデオ・アプリケーションに最適です。このアンプは、グランドから1.8V低い電圧から、電源電圧5Vのレールから1.2V下の電圧まで、広い入力コモンモード電圧範囲を備えています。
このトリプル・ビデオアンプは、3.3~5Vの単電源動作用に設計されており、チャージポンプを含むトータル静止電流はわずか38mAとなっています。さらに消費電力も低減されており、パワーダウン機能も備えています。アンプが使用されていない状態でのトータル供給電流は2mAを下回る値となっています。たとえパワーダウン・モードの状態においても、チャージポンプからの電源は外部部品のパワーとして使用することができます。この場合、外部での最大出力電流は-3Vで50mAとなります。
ADA4858-3は16ピンのLFCSPパッケージを採用し、工業温度範囲(-40~+105℃)に渡って動作するよう設計されています。
アプリケーション
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 2
よく聞かれる質問 1
チュートリアル 12
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADA4859-3ACPZ-R7 | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm x 0.85mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
評価用キット
最新のディスカッション
ADA4859-3に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める